製品の公開
SKYFLOOR BH - walkable light well glazing | Skylight
Taghell

SKYFLOOR BH - walkable light well glazing | Skylight

Google翻訳”,

スカイフロアBH - 歩いて入れるアトリウムガラス張り

地下室は通常暗いため、採光井戸を通して自然光を取り込むと同時に、土圧から保護する窓が設置されます。SKYFLOOR BHは、地下室にも最大限の光を取り込むことを保証します。同時に、庭や通路を妨げないよう、地下室へのアクセスも確保します。従来の採光井戸は、非常に頑丈なスチール格子のため、入射光量と外観が不十分な場合が多くあります。SKYFLOOR BHは、歩行可能な床ガラスとシャフトカバーで構成され、この点で最適なソリューションとなります。既存の格子は、つや消しステンレススチールで縁取られた歩行可能なガラスカバーに置き換えられます。これにより、入射する自然光を遮るものなく、最大限の採光量で地下室に導くことができます。建物の壁に沿って設置された換気レールにより、シャフトと隣接する地下室の換気が維持されます。SKYFLOOR BHには、雨水が採光井戸の外に排水されるように、一体型の排水路が設けられています。

仕様
    • Load-bearing or continually walked on
    • water outlet limited
    • Ventilated for air circulation
    • Various wall connections
    • Fast and easy to install
    • No sills
    • Custom shapes, colour and sizes
    • Can be integrated into existing and new buildings
    • Durable system
    • Low maintenance
技術仕様
  • Unique refskyfloor-bh-the-walk-in-atrium-glazing
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-12-17
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ窓 - 天窓(特殊)・ガラス天井

対応地域

ヨーロッパ