製品の公開
The Areca in a brown oyster pot. Artificial plant
The Areca in a brown oyster pot. Artificial plant
    Tanaman

    The Areca in a brown oyster pot. Artificial plant

    5つ星のうち4.04.0(6 レビュー)
    Google翻訳”,

    参照 A-PT2-FC10
    アレカ(高さ230cm、茶色のオイスターポット入り)#人工。テルガル葉を持つ大きなヤシの木。木の幹。グレーの小石で装飾。フィコンストーン製のテクスチャード加工を施した茶色のポット。直径36cm x 高さ80cm

    仕様
    • Our plants can be fireproofed with a french certificate.

    技術仕様
    • Unique refthe-areca-in-a-brown-oyster-pot-artificial
    • コレクションセットPotted Plants
    • コレクションPotted plants
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-08-19
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2300
    • 幅(mm)1200
    関連
    • 主なマテリアル複合材
    • 副マテリアルポリエステル
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)35
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - インテリアアート・装飾
    • Uniclass2015コードPr_45_30_04_05
    • Uniclass2015詳細Artificial trees

    対応地域

    ヨーロッパ
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
    5つ星のうち3.9 3.9 (37)
    5つ星のうち3.7 3.7 (24)
    5つ星のうち3.2 3.2 (42)
    5つ星のうち4.5 4.5 (19)
    5つ星のうち3.4 3.4 (14)
    5つ星のうち4.3 4.3 (34)