製品の公開
Divider: The Quito Tropicale L. Black Divider. Artificial plant
Divider: The Quito Tropicale L. Black Divider. Artificial plant
Divider: The Quito Tropicale L. Black Divider. Artificial plant
    Tanaman

    Divider: The Quito Tropicale L. Black Divider. Artificial plant

    5つ星のうち3.03.0(6 レビュー)
    Google翻訳”,

    参照A-J3-FB4
    キト・トロピカル L. ブラックディバイダー 高さ100 cm #人工。アスパラガス、ローズマリー、シダ、ホヤをリサイクル可能なPE素材で構成。松の樹皮で装飾。ファイバーストーン製のブラックプランター。長さ80 cm x 幅25 cm x 高さ80 cm。

    仕様
    • A composition of four plants: asparagus, rosemary, ferns and hoyas assembled in a high, matt black planter.

      Our plants can be fireproofed with a french certificate. 

    技術仕様
    • Unique refthe-quito-tropicale-l-black-divider-artificial
    • コレクションセットPotted Plants
    • コレクションPotted plants
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-08-19
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1000
    • 幅(mm)800
    • 奥行き(mm)250
    関連
    • 主なマテリアル複合材
    • 副マテリアルポリエステル
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)35
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - インテリアアート・装飾
    • Uniclass2015コードPr_45_30_04
    • Uniclass2015詳細Artificial plants

    対応地域

    ヨーロッパ
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
    5つ星のうち3.9 3.9 (37)
    5つ星のうち3.7 3.7 (24)
    5つ星のうち3.2 3.2 (42)
    5つ星のうち4.5 4.5 (19)
    5つ星のうち3.4 3.4 (14)
    5つ星のうち4.3 4.3 (34)