製品の公開
The Zamia in a terracotta pot. Artificial plant
Tanaman

The Zamia in a terracotta pot. Artificial plant

5つ星のうち4.84.8(8 レビュー)
Google翻訳”,

参照 A-PT15-FC15
ザミア(高さ130cm)をフィコンストーン(直径40cm x 高さ44cm)の丸型テラコッタ鉢に植えました。鉢は表土仕上げです。

この植物はフランスの証明書により耐火性が保証されています。

仕様
  • A pretty, round pot with a wavy effect is home to a plant with rigid stems and small, rounded leaves.

技術仕様
  • Unique refthe-zamia-in-a-terracotta-pot-artificial
  • コレクションセットPotted Plants
  • コレクションPotted plants
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-08-25
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1300
  • 幅(mm)550
関連
  • 主なマテリアル複合材
  • 副マテリアルポリエステル
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
  • 正味重量(kg)20
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - インテリアアート・装飾
  • Uniclass2015コードPr_45_30_04
  • Uniclass2015詳細Artificial plants

対応地域

ヨーロッパ
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
5つ星のうち3.9 3.9 (37)
5つ星のうち3.7 3.7 (24)
5つ星のうち3.2 3.2 (42)
5つ星のうち4.5 4.5 (19)
5つ星のうち3.4 3.4 (14)
5つ星のうち4.3 4.3 (34)