製品の公開
Pallet System Annapurna Tarimatec
Pallet System Annapurna Tarimatec
Pallet System Annapurna Tarimatec
Pallet System Annapurna Tarimatec
Pallet System Annapurna Tarimatec
Pallet System Annapurna Tarimatec
    TARIMATEC

    Pallet System Annapurna Tarimatec

    Google翻訳”,

    パレットラックは、屋内外を問わず、プロジェクトにおいて非常に人気の高いトレンドとなっています。Annapurnaは、当社のカタログの中で最も汎用性の高いプロファイルです。装飾的な非構造パレットシステムで、ファサード、ラティス、パーゴラにレリーフ効果とダイナミックな雰囲気を演出します。Annapurnaプロファイルは、Chromatic、Wood、Ethnicの各コレクションで利用可能なカラーオプションからお選びいただけます。

    アンナプルナは、当社のカタログの中で唯一、異なるテクスチャを持つプロファイルです。サンディング仕上げにより、繊細な4面研磨のテクスチャが360度全方位のデザインを可能にし、創造性の限界を押し広げるのに最適です。

    無限のデザインの可能性に対応するために 3 つの異なるサイズを備えたこのプロファイルには、独自の追加アクセサリも付属しています。

    • アンナプルナ40:40x40x3000mm
    • アンナプルナ80:80x40x3000mm
    • アンナプルナ160:160x40x3000mm
    仕様
      • IMPACT RESISTANCE AND ABRASION
      • HIGH FIRE RESISTANCE
      • WILL NOT CRACK, SPLINTER OR FRAYS
      • DOES NOT REQUIRE ADDITIONAL TREATMENTS
      • UNALTERABLE AGAINST INSECTS AND BACTERIUM
      • 100% RECYCLABLE / ECO-SUSTAINABLE
      • HIGH DURABILITY
      • ANTISLIP SURFACE
      • LOW MAINTENANCE

      Made with Eco-fiber Composite, a WPC composed mainly of polyvinyl chloride, 50% rice husk and 40% limestone.

      It contains 33% recycled material such as WPC recovered from scraps and waste chips obtained in the manufacturing process, in which 60% renewable energy is used.

    技術仕様
    • Unique refannapurna-tarimatec
    • コレクションセットPallet System
    • コレクションAnnapurna
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-07-23
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルPVC
    • 副マテリアルLimestone
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 壁仕上げ
    • IFC分類壁
    • ETIM コードEG020350
    • ETIM 名Building - Facade cladding