製品の公開
Ventilated facade Montblanc Tarimatec
Ventilated facade Montblanc Tarimatec
Ventilated facade Montblanc Tarimatec
Ventilated facade Montblanc Tarimatec
Ventilated facade Montblanc Tarimatec
    TARIMATEC

    Ventilated facade Montblanc Tarimatec

    Google翻訳”,

    Tarimatec の Montblanc 換気ファサード システムは、ユニークな建物の外装に最適なソリューションです。慎重に設計された設置システムと高品質のコンポーネントを備えた Tarimatec Montblanc は、すべての規制基準を満たし、最も厳しい条件でも高いパフォーマンスを保証する換気ファサード システムです。

    ナチュラル仕上げのみでご利用いただけますが、クロマティックおよびウッド コレクションに含まれるすべてのクロマティック オプションもご利用いただけます。

    仕様
      • IMPACT RESISTANCE AND ABRASION
      • HIGH FIRE RESISTANCE
      • WILL NOT CRACK, SPLINTER OR FRAYS
      • DOES NOT REQUIRE ADDITIONAL TREATMENTS
      • UNALTERABLE AGAINST INSECTS AND BACTERIUM
      • 100% RECYCLABLE / ECO-SUSTAINABLE
      • HIGH DURABILITY
      • ANTISLIP SURFACE
      • LOW MAINTENANCE

      Made with Eco-fiber Composite, a WPC composed mainly of polyvinyl chloride, 50% rice husk and 40% limestone.

      It contains 33% recycled material such as WPC recovered from scraps and waste chips obtained in the manufacturing process, in which 60% renewable energy is used.

    技術仕様
    • Unique refmontblanc-tarimatec
    • コレクションセットCladding
    • コレクションMontblanc
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-07-23
    • エディション1
    • 高さ(Mm)15
    • 幅(mm)150
    • 奥行き(mm)3000
    リンク
    関連
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 表層仕上げ
    • IFC分類壁
    • ETIM コードEG020350
    • ETIM 名Building - Facade cladding