製品の公開
Heterogeneous Vinyl Flooring Decode
Heterogeneous Vinyl Flooring Decode
Heterogeneous Vinyl Flooring Decode
Heterogeneous Vinyl Flooring Decode
    Tarkett Brasil

    Heterogeneous Vinyl Flooring Decode

    Google翻訳”,

    国際的なデザイン トレンドに従って、Tarkett Decode® ビニール フローリングには、最も洗練されたテイストを満足させるパターンがあります。焼けたセメント、木材、高貴な石から最も鮮やかな色までのパターンで、Decode® を使用すると、商業環境をスタイルと個性で塗り替えることができます。

    • 幅: 2m

    • 高さ: 2.0mm (グループ 25104、25098、25145、26540) / 3.0mm (グループ 25086)

    • 深さ: 25m (グループ 25104) / 23m (グループ 25145、25086、25098) / 20m (グループ 26540)

    • 重量: 2,65kg/m² (グループ 25104) / 3,00kg/m² (グループ 25145、25098) / 3,39kg/m² (グループ 26540) / 2,50kg/m² (グループ 25086)

    仕様
    • Acoustic and thermal comfort; Easier and more economical cleaning; Slip resistance; Variety of patterns and colors; 10-year warranty
    技術仕様
    • Unique refDecode
    • コレクションセットFlooring
    • コレクションHeterogeneous
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-05-03
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルビニール
    • 副マテリアルビニール
    • 設計国ルクセンブルク
    • 製造国ルクセンブルク
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - ビニール
    • IFC分類Floor
    • ETIM コードEG020100
    • ETIM 名Building - Finishing materials
    • UNSPSC名称Vinyl flooring
    • UNSPSC30161707
    • Uniclass2015コードPr_35_57_71_67
    • Uniclass2015詳細Polyvinyl chloride (PVC) sheets
    • MasterFormat 2014 コード09 65 16.23
    • MasterFormat 2014 タイトルVinyl Sheet Flooring
    • OmniClassNumber23-15 17 15
    • OmniClassタイトルResilient Flooring
    • UniFormatIIコードC3020
    • UniFormatIIタイトルFloor Finishes

    対応地域

    南アメリカ 北米