製品の公開
Fuse Landscape
Tarkett

Fuse Landscape

Google翻訳”,

色彩の旅。DESSO Fuse は、室内空間を色彩のフィールドとして捉え、流動的な移行により柔軟で多機能なワークスペースを創出します。自然にインスパイアされた色合いと流動的な色彩の移行により、あらゆるフロア プランに柔軟性を組み込むことができ、さまざまな風景、気分、季節を想起させる柔らかな質感の空間を創出できます。


DESSO Fields と組み合わせると、補完的な色合いと質感が有機的に溶け合い、自然に機能する美しい空間が生まれます。


DESSO Fuse Landscape には、改良された EcoBase バッキングが標準装備されており、以前は石油由来の成分で構成されていたコア成分を新しいバイオベースの成分に置き換えています。

仕様
    • Circular Carbon Footprint: 0.71 kg CO2/m2
    • Total recycled + bio-based content: 66.6%
    • Yarn recycled content: 100%
    • • Standard with updated DESSO EcoBase: 100% recyclable, contains up to 91% recycled and bio-based content
    • Cradle to Cradle® Silver Level Certified
    • Made in Europe
技術仕様
  • Unique refdesso-fuse-landscape
  • コレクションセットDESSO
  • コレクションCarpet
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-12-18
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルポリエステル
  • 設計国オランダ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - カーペット
  • IFC分類カバー
  • UNSPSC名称Carpeting
  • UNSPSC30161701
  • Uniclass2015コードPr_35_57_11
  • Uniclass2015詳細Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • MasterFormat 2014 コード09 68 13
  • MasterFormat 2014 タイトルTile Carpeting
  • OmniClassNumber23-15 17 17 13
  • OmniClassタイトルCarpet Tiles
  • UniFormatIIコードC3020
  • UniFormatIIタイトルFloor Finishes

類似製品

5つ星のうち2.1 2.1 (13)
5つ星のうち3.2 3.2 (10)