製品の公開
Tactile Craft 3
Tarkett

Tactile Craft 3

Google翻訳”,

タクタイルクラフトのカーペットタイルコレクションは、自然の質感が持つ素朴な美しさからインスピレーションを得ています。表現のしやすさを追求したこのコレクションは、空間を優しく区切ることで、調和のとれた空間づくりを可能にします。

調和のとれた、組み合わせ自在な3つのデザインで構成されたこのコレクションは、多機能ワークスペースにおけるシームレスな移行を実現するのに最適です。

濃いめの有機的なラインが特徴のTactile Craft 3は、奥行きと立体感を与え、自然のありのままの美しさで空間に安定感をもたらします。

このコレクションには、改良されたEcoBase裏地が標準装備されています。これは、従来石油由来成分で構成されていた主要成分を、新しいバイオベースの成分に置き換えたものです。

仕様
    • Combinable with Tactile Craft 1 and Tactile Craft 2
    • Circular Carbon Footprint: 0.90 kg CO2/m2
    • Total recycled + bio-based content: 67.0%
    • Yarn recycled content: 100%
    • Recyclable yarn and backing: 100%
    • Standard with updated DESSO EcoBase: 100% recyclable, contains up to 91% recycled and bio-based content
    • Cradle to Cradle® Silver Level Certified
    • Made in Europe
技術仕様
  • Unique refdesso-tactile-craft-3
  • コレクションセットDESSO
  • コレクションCarpet
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-06-08
  • エディション1
  • 高さ(Mm)6
  • 幅(mm)500
  • 奥行き(mm)500
関連
  • 主なマテリアルポリエステル
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - カーペット
  • IFC分類カバー
  • Uniclass2015コードPr_35_57_11
  • Uniclass2015詳細Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • MasterFormat 2014 コード09 68 13
  • MasterFormat 2014 タイトルTile Carpeting
  • OmniClassNumber23-15 17 17 13
  • OmniClassタイトルCarpet Tiles

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ