製品の公開
Originale Silencio xf² (3.8mm)
Tarkett

Originale Silencio xf² (3.8mm)

Google翻訳”,

この音響ソリューションは、19dB という優れた騒音低減を実現します。リネン 100% のデザインの自然な純粋さにインスピレーションを得た Originale は、繊細で特徴的なパターンと最高級の顔料で作られた柔らかい色を融合させています。トーンオントーンの色合いのユニークなパレットは、自然からヒントを得ています。市場で最も持続可能な床材ソリューションの 1 つである当社のリノリウムは、最大 97% の天然原料で作られています。当社独自の xf² 表面保護で処理されており、耐久性が高く、掃除が簡単で、コスト効率の高いメンテナンスが可能です。

仕様
    • 19dB sound reduction
    • Good underfoot comfort
    • Recyclable post-use
    • Cradle to Cradle certified® Silver
    • Soft colours inspired by nature with carefully selected pigments
    • Exclusive xf² surface treatment for excellent
技術仕様
  • Unique reftarkett-linoleum-originale-silencio-3-8-mm
  • コレクションセットTARKETT
  • コレクションFlooring - Linoleum
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-07-20
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルビニール
  • 設計国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - リノリウム
  • IFC分類カバー
  • Uniclass2015コードSs_30_42
  • Uniclass2015詳細Floor covering and finishing systems
  • MasterFormat 2014 コード09 65 43
  • MasterFormat 2014 タイトルLinoleum Flooring
  • OmniClassNumber23-15 17 00
  • OmniClassタイトルFloor Coverings

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ