製品の公開
SteelBuilt Curtainwall Infinity System

SteelBuilt Curtainwall Infinity System

Google翻訳”,

SteelBuilt Curtainwall Infinity™システムは、ほぼあらゆる種類のカスタム鋼材をバックマリオンとして使用できるため、建築家やデザイナーはより広いガラス面積、より小さなフレームプロファイル、そしてより長いフリースパンを活用できます。設計の柔軟性により、カーテンウォールはほぼ無限の建物タイプ、デザイン、そして性能要件に組み込むことができます。

主な特徴

  • ほぼすべてのタイプのカスタム鋼部材を使用できます (例: ステンレス鋼、ボックス、I ビーム、T シェイプ)。
  • スチールの利点である、より広いフリースパン、より狭い視線、そして改善された熱性能を提供します。
  • 狭い視界: 屋内のみの場合は 1-3/4 インチ (45 mm)、または 2-3/8 インチ (60 mm)。
  • システムの深さの多様性。
  • 最大 2 インチまでの充填オプション。
  • 塗装仕上げは標準およびカスタムの選択肢からお選びいただけます。
  • シリコン対応のグレージング素材により、長期間のシール効果が保証されます。
  • せん断ブロックの製造方法。
  • SteelBuilt Window & Door® システムと互換性があります。
  • オプション機能:
    • 構造用シリコンは、2 面または 4 面のアプリケーションで利用でき、滑らかで一体感のある外観を実現します (SteelBuilt Curtainwall Infinity™ SSG を参照)。
    • ステンレス製のカバーキャップ。
    • カスタム押し出しアルミニウムカバーキャップ。


仕様
  • Frame tests performed in accordance with:

    AAMA 501.1Dynamic Water Penetration
    ASTM E283Air Performance
    ASTM E331Static Water Penetration
    ASTM E330Structural Performance

    Almost any type of custom steel member can be used for a back mullion–such as stainless steel, box, I-beams and T-shapes.

技術仕様
  • Unique refsteelbuilt-curtainwall-infinity
  • コレクションセットArchitectural Frames
  • コレクションSteelBuilt Curtainwall Infinity System
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-06-10
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ壁 - カーテンウォール
  • IFC分類カーテン・ウォール
  • Uniclass2015コードSs_25_10_20
  • Uniclass2015詳細Curtain walling systems
  • MasterFormat 2014 コード08 44 00
  • MasterFormat 2014 タイトルCurtain Wall and Glazed Assemblies
  • OmniClassNumber23-13 33 27 11
  • OmniClassタイトルCurtain Walls