コネクター構成
TECNARIA DIAPASONコネクタは、厚さ3 mmの亜鉛メッキ鋼板と、リブ付きの長方形のベースプレート70x55 mmで構成され、2つの傾斜した翼で「U」字型にプレスされています。傾斜部分には、スチールクロスバーを収容するための4つの穴があります。
4本の高張力鋼の釘がプレートに設けられた穴を通り、コネクタを金属構造に固定します。
使用可能な高さは100および125mmです。使用する釘は炭素鋼Ø4.5mm、長さ22.5 mm、Øヘッド14mmです。使用する釘は炭素鋼Ø4.5mm、長さ22.5 mm、Øヘッド14mmです。
対応地域
| ヨーロッパ | アフリカ |
|---|---|
アイルランド | アルジェリア |
アルバニア | カーボベルデ |
イギリス | チュニジア |
イタリア | モロッコ |
オーストリア | リビア |
オランダ | |
ギリシャ | |
クロアチア共和国 | |
サン・マリノ | |
スイス | |
スウェーデン | |
スペイン | |
スロバキア | |
スロベニア | |
セルビア | |
チェコ共和国 | |
デンマーク | |
ドイツ | |
ノルウェー | |
ハンガリー | |
フィンランド | |
フランス | |
ブルガリア | |
ベルギー | |
ポーランド | |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
ポルトガル | |
マルタ | |
モナコ | |
モルドバ | |
モンテネグロ | |
ルーマニア | |
ルクセンブルク | |
ローマ教皇庁 (バチカン) |