製品の公開
DCMC GUARNIZIONE Adjustable cone circular diffuser
Tecnica Srl

DCMC GUARNIZIONE Adjustable cone circular diffuser

Google翻訳”,
同心円錐台形状で構成された調整可能な円錐を備えた高誘導円形ディフューザー。必要な熱条件に応じて空気噴射方向を変更するために、調整ネジで高さを調整できます。 – 設置高さ:2.7~6m – 用途:室内の冷暖房
仕様
  • SPECIFICATIONS – MATERIAL: Aluminium and steel – SURFACE FINISH: epoxy powder coating resistant to impact and abrasion – COLOUR: RAL white 9010 glossy, 9016 glossy, 9003 mat. On request, coating in nonstandard RAL colours – FASTENING: by means of screws positioned on the diffuser neck
技術仕様
  • Unique refDCMC-GUARNIZIONE
  • コレクションセットDiffusion
  • コレクションDCMC
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-10-12
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - Air Diffusers

対応地域

ヨーロッパ