製品の公開
DSRQ Variable geometry diffuser
Tecnica Srl

DSRQ Variable geometry diffuser

Google翻訳”,
597×597mmパネルに可変形状ディフューザーを搭載。天井が高く、長距離送風と高い誘導比が求められる部屋向けに開発されました。半筐体構造で、必要に応じて個別に、または同時に調整可能な偏向板を取り付け、必要な熱条件に応じて気流の方向を変更できます。 – DSRQ:ブレードの手動調整 – DSRSQ:ブレードの同時調整
仕様
  • SPECIFICATIONS – HOUSING MATERIAL: steel – DEFLECTOR MATERIAL: steel – SURFACE FINISH: epoxy powder coating resistant to impact and abrasion – COLOUR: RAL white 9010 glossy, 9016 glossy, 9003 mat. On request, coating in nonstandard RAL colours – FASTENING: by means of screws positioned on the diffuser neck – INSTALLATION HEIGHT: up to 16 m – USE: room cooling and heating
技術仕様
  • Unique refDSRQ
  • コレクションセットDiffusion
  • コレクションDSRQ
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-10-12
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - Air Diffusers

対応地域

ヨーロッパ