製品の公開
DSRS GUARNIZIONE Variable geometry diffuser
Tecnica Srl

DSRS GUARNIZIONE Variable geometry diffuser

Google翻訳”,
天井が高く、長距離送風と高い誘導比が求められる部屋向けに開発された可変形状ディフューザー。ハウジング内に、必要に応じて個別に、または同時に調整可能な偏向板が取り付けられており、必要な熱条件に応じて気流の方向を変更できます。 – DSR:ブレードの手動調整 – DSRS:ブレードの同時調整
仕様
  • SPECIFICATIONS – HOUSING MATERIAL: aluminium – DEFLECTOR MATERIAL: steel – SURFACE FINISH: epoxy powder coating resistant to impact and abrasion – COLOUR: RAL white 9010 glossy, 9016 glossy, 9003 mat. On request, coating in nonstandard RAL colours – FASTENING: by means of screws positioned on the diffuser neck – INSTALLATION HEIGHT: up to 16 m – USE: room cooling and heating
技術仕様
  • Unique refDSRS-GUARNIZIONE
  • コレクションセットDiffusion
  • コレクションDSRS
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-10-12
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - Air Diffusers

対応地域

ヨーロッパ