製品の公開
Genié Light
Tecnova Group

Genié Light

Google翻訳”,

「多周波パルス」技術を備えたGeniéは、組積造作業のための電気物理的除湿システムです。これは、電子機器の効率が高く、信頼性が高く、長持ちし、エネルギー消費量が非常に少ないものです。完全に尊重し、現在のヨーロッパの規制に従って、最大限の安全性を保証するように設計および構築されています。 Geniéテクノロジーの動作原理は、イタリアのOfficeの特許と商標(UIBM)で、特許によって独自のものになりました。 0001426485。

仕様
  •  - Mains power supply: 230 V - 50Hz Rated supply voltage: 12 VDC;
     -  Power consumption: <1 W;
     - Operating temperature range: -10 ° C / +70 ° C;
     - Dimensions, in mm: H 200, L 210, P 48;
     - Material: ABS (UL94 HB);
     - Color: white gray RAL9002;
     - Degree of protection: IP40;
     - Weight: ≈1 kg;
     - Range of action: 6m - 10m - 12m - 15m - 20m.

技術仕様
  • Unique refgenie-light
  • コレクションセットGenié
  • コレクションGenié Light
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-01-02
  • エディション1
  • 高さ(Mm)200
  • 幅(mm)210
  • 奥行き(mm)46
関連
  • 主なマテリアルプラスチック
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気
  • IFC分類加湿器
  • Uniclass2015コードPr_75_50_52_39
  • Uniclass2015詳細Humidity and temperature probes
  • MasterFormat 2014 コード23 84 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHumidity Control Equipment
  • OmniClassNumber23-33 27 00
  • OmniClassタイトルAir Humidity Control Equipment