製品の公開
Genié Pro
Tecnova Group

Genié Pro

Google翻訳”,

「多周波パルス」技術を備えたGeniéは、組積造作業のための電気物理的除湿システムです。これは、電子機器の効率が高く、信頼性が高く、長持ちし、エネルギー消費量が非常に少ないものです。完全に尊重し、現在のヨーロッパの規制に従って、最大限の安全性を保証するように設計および構築されています。 Geniéテクノロジーの動作原理は、イタリアのOfficeの特許と商標(UIBM)で、特許によって独自のものになりました。 0001426485。

仕様
  • - Mains power supply: 230 V - 50Hz
    - Rated supply voltage: 12 VDC;
    - Power consumption: <1 W;
    - Max absorbed power with 8 satellites <6 W;
    - Operating temperature range: -10 ° C / +70 ° C;
    - Dimensions, in mm: H 200, L 270, P 48;
    - Material: ABS (UL94 HB);
    - Color: Lava, NCS S 7502-B;
    - Degree of protection: IP40;
    - Weight: ≈1kg;
    - Range of action: 6m - 10m - 12m - 15m - 20m.

技術仕様
  • Unique refgenie-pro
  • コレクションセットGenié
  • コレクションGenié Pro
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-02-06
  • エディション1
  • 高さ(Mm)200
  • 幅(mm)270
  • 奥行き(mm)40
関連
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気