製品の公開
Smart Steam Control - 289
Smart Steam Control - 289
Smart Steam Control - 289
Smart Steam Control - 289
Smart Steam Control - 289
    tekmar

    Smart Steam Control - 289

    Google翻訳”,

    Watts OnSite モバイル/Web アプリを通じて接続された Smart Steam Control 289 は、複数の施設にわたるすべての蒸気ボイラーを管理するためのシンプルなソリューションです。 Watts OnSite への接続により、作業が大幅に容易になり、スタッフが工場室を訪問する時間が削減されます。スマート スチーム コントロール 289 は、1 つまたは 2 つのパイプ蒸気アプリケーションで最大 2 つの蒸気ボイラーを動作させるように設計されています。このシステムは、屋外リセット技術、屋内温度フィードバック、および温暖な天候によるシャットダウンを通じて、最大 20% のエネルギー節約を実現します。

    仕様
    • Features

      • Real time alert and notifications through text, email and push notifications with Watts OnSite
      • Operates up to 2 boilers
      • 5 inch color touchscreen with setup wizard for simplified installation
      • Outdoor reset technology and indoor temperature feedback (with optional indoor sensor)
      • 4 Event, 7 day programable schedule
      • Warm weather shut down
      • Product comes with Outdoor Sensor 070 and Universal Sensor 071
      • Product compatible with optional Boiler Flue Sensor 069 and Pressure Sensor 089 (products sold separately)
      • Applications using a tankless DHW coil
      Specifications
      Agency ApprovalsCSA C US, FCC Part 15B, ICES-003 Class A
      Ambient ConditionsIndoor use only, 32 to 122 degrees F (0 to 50 degrees C), less than 90 percent RH Non-condensing, Altitude < 6560 feet (2000 m), Installation Category II, Pollution Degree 2
      Calls24 V (ac) or Short
      Control TypeMicroprocessor control, this is not a safety (limit) control
      Dimensions9 IN H x 8 IN W x 2 11/32 IN D (229 x 203 x 60 MM)
      Enclosure MaterialBlue ABS plastic
      Enclosure NEMA RatingNEMA 1
      Hydronic - HVAC Control TypeSteam Control
      Modulating OutputDoes Not Apply To Product
      Power Supply115 V (ac) plus / minus 10 percent, 60 Hz, 4 W
      Relay230 V (ac) 5 A, 1/3 hp
      SensorNTC thermistor, 10 k ohms at 77 degrees F (25 degrees C plus / minus 0.2 degrees C) Beta=3892


      技術仕様
      • Unique ref289-smart-steam-control
      • コレクションセットControls
      • コレクションMulti Staging
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2024-02-13
      • エディション1
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリHVAC - 制御パネル
      • OmniClassNumber23-27 11 15
      • OmniClassタイトルFlow Measuring Instrument And Controls