製品の公開
ISOAC3 LD
ISOAC3 LD
ISOAC3 LD
    TeraSteel

    ISOAC3 LD

    Google翻訳”,

    LEADフォームを備えた断熱屋根パネルISOAC3。

    3つのリブを備えたルーフパネル-実用的で経済的なソリューションです。

    ISOAC3は、屋根の勾配が7%を超える高抵抗要求のある構造用に、3つの補強リブを備えた屋根パネルです。

    断熱屋根パネルISOAC3は、工業用ホール、ショッピングセンター、保管ホール、現場用のプレハブモジュール、食品業界の冷蔵室など、さまざまな作業の外部閉鎖に使用できます。

    V PLUS PERFORMの新しい耐火技術:耐火性に優れたEUROCLASS B-s1、do。耐火性REI30。

    GreenCoatはバイオベースのコーティングです。保護は、ヨーロッパのREACH規格および多数の環境認証に準拠しています。同時に、0.60mmまたは0.70mmの厚さで、さまざまな色と仕上げが可能です。この保護は、15年間の優れた色保証と30年間の腐食保護を提供します。屋根とファサードの市場で最も環境に優しいコーティング技術

    利用可能なサイズ:長さ2〜13.5メートル、利用可能な厚さ:80〜150mm。

    使用可能な色RAL9006、RAL7016、RAL9002金属板の厚さ0.60mm/0.60mm。


    仕様
    • - Sandwich panels with double metal skin.

      Improved energy efficiency with lambda of 0.018W/m.K, better thermal transfer up to 20% and V PLUS PERFORM PU solutions.

      Increased resistance to external factors: very resistance to corrosion, UV radiation and scratches. Green coat solutio

      - 3 ribs corrugated profile; 

    技術仕様
    • Unique refISOAC3LD
    • タイプ建築資材
    • 公開日2021-01-27
    • エディション1
    • 幅(mm)1000
    関連
    • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
    • 副マテリアルPolyisocyanorate PIR
    • 設計国ルーマニア
    • 製造国ルーマニア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根
    • IFC分類屋根
    • ETIM コードEC011925
    • ETIM 名Sandwich panel
    • UNSPSC名称Roofing materials
    • UNSPSC301515
    • Uniclass2015コードAc_10_40
    • Uniclass2015詳細Construction
    • OmniClassNumber23-13 00 00
    • OmniClassタイトルStructural and Exterior Enclosure Products
    • UniFormatIIコードB30
    • UniFormatIIタイトルROOFING