製品の公開
Tesla Powerwall
Tesla Powerwall
    Tesla

    Tesla Powerwall

    5つ星のうち3.93.9(10 レビュー)
    Google翻訳”,

    シームレスなバックアップ電源。ソーラーの有無にかかわらず。

    Powerwallはグリッドの停止を検出し、自動的に家の主なエネルギー源になります。次の停電から家を守り、電気をつけ、電話を充電し、冷蔵庫の下に水たまりがないようにします。

    セルフパワードホーム。 Powerwallを追加するだけです。
    Powerwallはソーラーと統合して、日中に生成された余剰エネルギーを保存し、必要なときに利用できるようにして、ユーティリティへの依存を最小限に抑えます。

    時間ベースの制御。エネルギーを賢く使う方法。
    ユーティリティの価格が1日を通して変動する場合は、PowerwallをTime-Based Controlに設定して、節約を最大化します。 Powerwallは、エネルギー使用量と太陽光発電のパターンを学習します。つまり、蓄積されたエネルギーを使用して、高額な電力の購入を回避します。

    コンパクトでシンプル
    Powerwallは完全に自動化されたシステムで、インストールが簡単で、メンテナンスも不要です。



    仕様
    • Usable Capacity: 
      13.5 kWh

      Depth of Discharge: 
      100%

      Efficiency: 
      90% round-trip

      Power: 
      7kW peak / 5kW continuous

      Supported Applications: 
      Solar self-consumption
      Back-up power
      Time-Based control
      Off-grid capabilities

      Warranty: 
      10 years

      Scalable: Up to 10 Powerwalls

      Operating Temperature: 
      -4°F to 122°F / -20°C to 50°C

      Dimensions: 
      L x W x D: 45.3" x 29.6" x 5.75"(1150 mm x 753 mm x 147 mm)

      Weight: 
      251.3 lbs / 114 kg

      Installation: 
      Floor or wall mounted
      Indoor or outdoor

      Certification: 
      North American and International Standards
      Grid code compliant

    技術仕様
    • Unique refTesla-Powerwall
    • コレクションセットEnergy
    • コレクションPowerwall
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-02-14
    • エディション1
    • 高さ(inch)45.3
    • 幅(inch)29.6
    • 奥行き(inch)5.75
    リンク
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 副マテリアルその他
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)251.3
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリインフラ・土木 - 電力
    • UNSPSC名称Power distribution units PDUs
    • UNSPSC39121017
    • MasterFormat 2014 コード26 26 00
    • MasterFormat 2014 タイトルPower Distribution Units
    • OmniClassNumber23-35 31 27
    • OmniClassタイトルPower Distribution Units