製品の公開
THTC Floor Wood OAK
THTC Floor Wood OAK
THTC Floor Wood OAK
THTC Floor Wood OAK

    THTC Floor Wood OAK

    Google翻訳”,
    「エンジニアウッドフローリング 本物の木の美しさを兼ね備え、標準化された技術から生み出される製品です。 使用される木材は本物のオークです。主にアメリカ大陸で栽培されています。強くて非常に耐久性のある北部です。オーク材は緻密です。症状の変化に強く、虫刺されにも強い木材であるため、タイのような高温多湿な気候に適しています。 さらに、人工オーク材の構造は標準的な乾燥を経て、シロアリ保護溶液で圧縮されています。 シロアリや蛾の侵入を保証します。 5年間は木材を破壊しません。」
    仕様
    • Engineered wood flooring Product details – Product name: Engineered oak wood – There are 5 color patterns to choose from. – Usage characteristics: suitable for office flooring shop interior decoration – Distinctive features: There are several installation methods. Easy to clean – Thickness : 12 mm. – Size: 1.2×125.910 mm. – Packing: 2.275 sq m./box, 20 pieces/box
    技術仕様
    • Unique refTHTC_Floor-Wood_OAK
    • コレクションセットWood Floor
    • コレクションWood
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-10-09
    • エディション1
    • 高さ(Mm)910
    • 幅(mm)120
    • 奥行き(mm)12
    関連
    • 主なマテリアル
    • 設計国タイ
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(kg)0.91
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - 木の床
    • OmniClassNumber23-15 17 17
    • OmniClassタイトルCarpet Flooring

    対応地域

    アジア