製品の公開
SmokeShield® Fabric Smoke & Fire
The Cookson Company

SmokeShield® Fabric Smoke & Fire

Google翻訳”,

モデルERF20

設計ビジョナリーのための防火代替案

無制限のデザインフリードン
私たちは、煙と防火の分野で100年近くの経験を積み、SmokeShield SmokeandFireを革新しました。このカーテンは、設計の先見者がアトリウムや区画化を必要とするその他の領域に対してよりユニークなレイアウトを追求できるようにする代替方法ソリューションです。

コストを最小限に抑えながらのパフォーマンス
SmokeShield Smoke and Fireの特許取得済みのGuideLockTMテクノロジーは、ガイドチャネル内のカーテンを確実に密閉し、トラック内での煙と火の移動を防ぎます。このシステムを使用すると、高価な煙抽出システムを最小化または排除できるため、重量、スペース、およびコストを節約できます。

美学
設計の多様性により、ガイド表面を木材、石材、シートロック、またはその他の筋膜材料に簡単に隠すことができ、さまざまな取り付けの可能性が提供されます。露出したガイドまたはボトムバーは、カスタムのパウダーコート仕上げで周囲を一致、補完、または対比するように仕上げることができます。最後に、ファスナーとシャドウラインは、独自のガイドデザインでは見えません。

スペース
ヘッドルーム、バックルーム、およびサイドルームの要件は最小限であり、設計に簡単に組み込むことができます。
さらに、SmokeShield Smoke and Fireのガイドフットプリントは、利用可能な最小のものの1つです。


技術仕様
  • Unique refSmokeShield-Fabric-Smoke-Fire
  • コレクションセットDoors
  • コレクションFolding Doors and Grilles
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-11-02
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ壁 - カーテンウォール
  • UNSPSC名称Metal doors
  • UNSPSC30171505
  • MasterFormat 2014 コード08 33 23
  • MasterFormat 2014 タイトルOverhead Coiling Doors
  • OmniClassNumber23-17 11 13 25
  • OmniClassタイトルOverhead Metal Doors