製品の公開
Clew Winches
Clew Winches
Clew Winches

    Clew Winches

    Google翻訳”,

    手動または電動のクリューウインチで、舞台スタッフのハンドリング能力をさらに向上させましょう。照明、舞台装置用バテン、カーテン、スクリーン、その他の多連の荷物を簡単に上げ下げできます。最大2,500ポンド(約1,100kg)の荷物を最大40フィート(約12m)の高さまで持ち上げることができ、ブレーキとロック機構が内蔵されているため安全面も万全です。コンパクトなスペースに収められています。当社の電動クリューウインチには、セカンダリーブレーキ、ロータリーリミットスイッチ、そして押しボタン式の操作ボタンが搭載されています。

    完全設計の劇場用リギングシステムの品質と利便性を兼ね備えた当社のクリューウィンチラインセットは、シンプルで安全な操作を実現します。当社のリギングシステムはシームレスに連携するように設計されていますが、モジュール設計により、必要な機器を個別に選択することも可能です。

    耐久性を重視した当社のコンポーネントは、耐久性の高い高耐久素材で作られています。Thern Stage Equipmentのクリューウィンチシステムには、お客様に100%ご満足いただけるよう、2年間の限定保証を設け、一貫した耐用年数を保証します。

    仕様
    • Series CW11

      • 1 Haul Line: 5/16" GAC Diameter, Max Travel Distance 40 ft, Capacity 1,100 lbs
      • 2 Haul Lines: 1/4" GAC Diameter, Max Travel Distance 40 ft, Capacity 1,100 lbs

      Series CW25

      • 1 Haul Line: 3/8" GAC Diameter, Max Travel Distance 40 ft, Capacity 2,500 lbs
      • 2 Haul Lines: 5/16" GAC Diameter, Max Travel Distance 40 ft, Capacity 2,500 lbs
    技術仕様
    • Unique refclew-winches
    • コレクションセットHoists
    • コレクションClew Wenches
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-01-29
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 劇場および舞台設備
    • MasterFormat 2014 コード41 22 23
    • MasterFormat 2014 タイトルHoists
    • OmniClassNumber23-23 17 27
    • OmniClassタイトルHoists

    対応地域

    ヨーロッパ 北米