製品の公開
Counterweight Assist Hoist

Counterweight Assist Hoist

Google翻訳”,

当社の電動カウンターウェイトアシストホイストは、最大3,000ポンド(約1330kg)のステージバテンを、カウンターウェイトブロックを1つも動かすことなく安全に持ち上げます(ただし、アーバーに1,500ポンド(約630kg)のカウンターウェイトを搭載する必要があります)。また、クイックマウントプレートが付属しており、設置が簡単です。

Thern Stage Equipmentのカウンターウェイトアシストホイストは、耐久性に優れた高耐久素材を使用しており、長期間の使用を想定して設計されています。お客様に100%ご満足いただけるよう、2年間の限定保証により、カウンターウェイトアシストホイストの安定した耐用年数を保証します。

仕様
  • Series CWA2-PC

    • Line Speed: 24 fpm
    • Max Capacity: 1,500 lbs
    • Wire Rope Diameter: 3/8"
技術仕様
  • Unique refcounterweight-assist-hoist
  • コレクションセットHoists
  • コレクションCounterweight Assist Hoist
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-01-29
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 劇場および舞台設備
  • MasterFormat 2014 コード41 22 23
  • MasterFormat 2014 タイトルHoists
  • OmniClassNumber23-23 17 27
  • OmniClassタイトルHoists

対応地域

ヨーロッパ 北米