製品の公開
PileWind Hoist

PileWind Hoist

Google翻訳”,

スチールワイヤーが単溝ドラムに入り込み、ヨーヨーに似ていることから「ヨーヨー」ホイストとも呼ばれる当社のパイルウィンドホイストは、舞台装置、カーテン、照明、音響機器などを容易に吊り上げます。多方向のラインフィードにより、システム内のほぼどこにでもウインチを設置でき、ヘッドブロックが不要になります。このパイルウィンドホイストは、当社のあらゆる制御製品と組み合わせることで、安全で再現性の高い操作を実現します。

耐久性を重視した当社のコンポーネントは、耐久性の高い高耐久性素材で作られています。Thern Stage Equipmentのパイルウィンドホイストには、お客様に100%ご満足いただけるよう、2年間の限定保証をご提供し、一貫した耐用年数を保証します。

仕様
  • Series PW12 – Wire Rope: 3/16", Avg. Line Speed: 20 fpm, Max Travel: 50 ft, Capacity: 1,200 lbs

    Series PW12 – Wire Rope: 1/4", Avg. Line Speed: 20 fpm, Max Travel: 35 ft, Capacity: 1,200 lbs

    Series PW21 – Wire Rope: 3/16", Avg. Line Speed: 20 fpm, Max Travel: 50 ft, Capacity: 2,100 lbs

    Series PW21 – Wire Rope: 1/4", Avg. Line Speed: 20 fpm, Max Travel: 35 ft, Capacity: 2,100 lbs

技術仕様
  • Unique refpilewind-hoist
  • コレクションセットHoists
  • コレクションPileWind Hoist
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-01-29
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 劇場および舞台設備
  • MasterFormat 2014 コード41 22 23
  • MasterFormat 2014 タイトルHoists
  • OmniClassNumber23-23 17 27
  • OmniClassタイトルHoists

対応地域

ヨーロッパ 北米