製品の公開
1526 _ Straight nipple double with loose nut and flat washer Female
TIEMME

1526 _ Straight nipple double with loose nut and flat washer Female

Google翻訳”,

汎用継手は、住宅、商業、産業、農業分野におけるあらゆる種類の暖房・冷房および衛生設備システムに適しており、通常はあらゆる種類の非腐食性流体に対応します

真っ直ぐ 緩いナット付きのねじ込み式メス型ISO 228接続部
ニッケルメッキバージョンもご用意しております[N]

G1" (DN25) x G3/4" (DN20)のあらゆる設置および接続要件に対応可能です。

生産範囲:
品番1550 ストレートフィットの女性用
品番1551 ストレートフィット 男性/女性用

品番1560 肘掛け式女性用
品番1561エルボー継手 男性/女性用
品番1562エルボ継手(男性用)
品番1563フランジ付きオス/メスエルボ継手

品番1570 「T」型継手(女性用)
品番1571 「T」型継手(女性/男性用)
品番1572 「T」型継手(オス)

関連製品:
品番2361 - 2361N - 2371 - 2371B - 2371N標準ボア水用ボールバルブ(オス/メスねじ付き)
品番2311 - 2311N - 2321 - 2321Nフルボアボールバルブ(オス/メスねじ付き)

仕様
  • Art.1526
    Straight fitting with loose fitting with threaded female connection
    Production range from G1" (DN25) - G3/4" (DN20)
    Body: brass CW617N

    Maximum operating temperature: 200°C
    Minimum operating temperature: - 20°C
    Maximum operating pressure: 30 bar
    Thread: Male/Female UNI ISO 228


技術仕様
  • Unique ref1526_Generic-Fitting-Raccordo-Generico
  • コレクションセットFITTINGS
  • コレクションGENERIC FITTINGS
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-09-15
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ジョイント
  • IFC分類パイプ取付具
  • ETIM コードEC003024
  • ETIM 名Fitting with 2 connections
  • Uniclass2015コードPr_65_52
  • Uniclass2015詳細Pipe, tube and fitting products
  • MasterFormat 2014 コード40 79 66
  • MasterFormat 2014 タイトルInstrument Valve Manifolds, Valves, and Fittings
  • OmniClassNumber23-19 25 13 21 17
  • OmniClassタイトルFittings