製品の公開
1570C _ Generic T fitting - Female
TIEMME

1570C _ Generic T fitting - Female

Google翻訳”,

プレス継手は、住宅、商業、産業、農業分野におけるあらゆる種類の暖房・冷房および衛生設備システムに適しており、通常はあらゆる種類の非腐食性流体に使用できます

ねじ込み式メス接続付きT継手ISO 228
真鍮製とニッケルメッキ(N)バージョンをご用意しています。

G3/8インチ(DN10)からG1インチ(DN25)まで、あらゆる設置および接続要件に対応する幅広い製品を取り揃えています。

生産範囲:
品番1550 ストレートフィットの女性用
品番1551 ストレートフィット 男性/女性用

品番1555ストレート3ピースオス継手
品番1561エルボー継手 男性/女性用
品番1562 エルボオス継手
品番1563フランジ付きオス/メスエルボ継手

品番1571 「T」型継手(女性/男性用)
品番1572 「T」型継手(オス)

関連製品:
品番2361 - 2361N - 2371 - 2371B - 2371N標準ボア水用ボールバルブ、オス/メスねじ、アルミニウム製ハンドル付き
品番2311 - 2311N - 2321 - 2321Nフルボアボールバルブ、オス/メスねじ、アルミハンドル付き

仕様
  • Art.1570C
    T fitting with female thread connection
    Production range from G3/8" (DN10) to G4" (DN100)
    Body: chrome-plated brass CW617N

    Maximum operating temperature: 200°C
    Minimum operating temperature: - 20°C
    Maximum operating pressure: 30 bar
    Thread: Female UNI ISO 228

技術仕様
  • Unique ref1570C_Generic-Fitting-T-Raccordo-Generico-T
  • コレクションセットFITTINGS
  • コレクションGENERIC FITTINGS
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-09-16
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ジョイント
  • IFC分類パイプ取付具
  • ETIM コードEC003025
  • ETIM 名Fitting with 3 connections
  • Uniclass2015コードPr_65_52
  • Uniclass2015詳細Pipe, tube and fitting products
  • MasterFormat 2014 コード40 79 66
  • MasterFormat 2014 タイトルInstrument Valve Manifolds, Valves, and Fittings
  • OmniClassNumber23-19 25 13 21 17
  • OmniClassタイトルFittings