製品の公開
1651 _ Straight double press fitting for multi-layer pipe
TIEMME

1651 _ Straight double press fitting for multi-layer pipe

Google翻訳”,

プレスフィッティングは、あらゆるタイプの加熱/冷却および衛生衛生システムに適しており、住宅、商業、工業、および農業分野での用途があり、通常はあらゆるタイプの非腐食性流体を使用します。

それらはステンレス鋼の外部「スリーブ」で構成されており、専用のクランプを使用して「機械的に」プレスされ、不可逆的な接続とシステムの完全な保持を保証します常設規則に従って、これらのフィッティングは隠して取り付けることができますポリマーの「リング」が鋼製コンポーネントを真ちゅう製のコンポーネントから分離して、「ガルバニック腐食」と呼ばれる現象を回避し、設置者がパイプと継手の間の正しい接続を確認できるようにします。

ストレートダブル圧入。
錫メッキバージョンもあります[SN]

Ø14mmからØ90mmまでのあらゆる設置および接続要件に対応する幅広い範囲が利用可能です


生産範囲:
美術。 1650圧入/多層パイプ用オス
美術。 1652圧入/多層パイプ用メス

美術。 1653-1661多層パイプ用ダブルエルボ圧入(角度45°または90°)
美術。 1654エルボ圧入オス多層パイプ用
美術。 1655エルボプレスフィッティング多層パイプ用メス
美術。 1656-1656XL -1656KB-1656CE-1656SM多層パイプ用の3穴フランジ付きエルボ圧入メス

美術。多層パイプ用1657 「T」圧入
美術。多層パイプ用1658 「T」圧入オス
美術。多層パイプ用1659 「T」圧入メス

関連製品:
美術。 0600アルミニウムコイル付きPe-Xパイプ

仕様
  • Art.1651
    Double elbow press fitting
    Production range from Ø14 to Ø90 mm
    Body: brass CW617N
    Ring: PA
    Sleeve: Stainless steel AISI 304 multi-clamp (profile TH,U,H,B,RF)

    Maximum working temperature: 95°C
    Minimum working temperature: - 20°C
    Maximum working pressure: 10 bar



技術仕様
  • Unique ref1651_Straight-fitting-double_Raccordo-pressare-doppio
  • コレクションセットFITTINGS
  • コレクションFITTINGS FOR AL-COBRAPEX MULTI-LAYER PIPE
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-09-28
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 副マテリアルステンレス
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ジョイント
  • IFC分類パイプ取付具
  • ETIM コードEC003024
  • ETIM 名Fitting with 2 connections
  • UNSPSC名称Plumbing connectors
  • UNSPSC40141720
  • Uniclass2015コードPr_65_52
  • Uniclass2015詳細Pipe, tube and fitting products
  • MasterFormat 2014 コード40 79 66
  • MasterFormat 2014 タイトルInstrument Valve Manifolds, Valves, and Fittings
  • OmniClassNumber23-19 25 13 21 17
  • OmniClassタイトルFittings
  • UniFormatIIコードC1030
  • UniFormatIIタイトルFittings