製品の公開
3500-3506_ Check valve female/female and spring shutter
TIEMME

3500-3506_ Check valve female/female and spring shutter

5つ星のうち4.84.8(13 レビュー)
Google翻訳”,

逆止弁は主に公共および民間の水ネットワークで使用され、デバイスによって設定された方向にのみ流体の循環を可能にし、液体が反対方向に逆流するのを防ぎます。このように水システム間の接触は回避し、逆流の条件がある場合は自動的に閉じます。

スプリングシャッターが上昇し、最低圧力25mbarでバルブが開きます。

Tiemmeチェックバルブは、規格EN 1717で設定された要件を満たし、水質汚染のリスクがあるカテゴリ2の一部です。シャッター付きチェックバルブ、めねじ接続UNIISO228。

G1 / 2 "(DN15)からG4"(DN100)までのあらゆる設置および接続要件に対応する幅広い範囲が利用可能です。

次のバージョンで利用できます。
美術。 3500-ポリアミドシャッター(ヨット)
美術。 3506 –メタルシャッター(ユーロストップ)



関連製品:
美術。 0600アルミニウムコイル付きPe-Xパイプ
美術。 1650圧入/多層パイプ用オス
美術。 1654多層パイプ用エルボ圧入オス
美術。 1658 「T」圧入、多層パイプ用オス

美術。 2361-2361N-2371-2371B-2371Nおねじ/めねじ付き水用標準ボアボールバルブ
美術。 2311-2311N-2321-2321N水用フルボアボールバルブおねじ/めねじ
美術。 2372-2372B-2382-2382Bおねじ/おねじ付き水用標準ボアボールバルブ
美術。 2332 Valvola a sfera a passaggio totale per acqua filetto Maschio / Maschio

仕様
  • Art.3500
    Check valve with Polyamide shutter, threaded female connections
    Production range from G1/2" (DN15) to G4" (DN100).
    Body: Brass CW617N
    Shutter: PA

    Maximum working temperature: 100°C
    Minimum working temperature: - 20°C
    Maximum working pressure: 12 bar (G1/2" ÷ G1”) - 10 bar (G1”1/4 ÷ G2”) - 8 bar (G2”1/2 ÷ G4”)
    Minimum opening pressure: 25mbar
    Suitable liquids: Drinking water, water and glycol solutions (maximum glycole percentage 30%), non-corrosive fluids.
    Water contamination risk: category 2
    Thread: ISO 228



    Art.3506
    Check valve with metal shutter, threaded female connections a
    Production range from G1/2" (DN15) to G4" (DN100).
    Body: Brass CW617N
    Shutter: brass CW617N

    Maximum working temperature: 110°C
    Minimum working temperature: - 20°C
    Maximum working pressure: 25 bar (G1/2" ÷ G1”) - 18 bar (G1”1/4 ÷ G2”) - 12 bar (G2”1/2 ÷ G4”)
    Minimum opening pressure: 25mbar
    Suitable liquids: Drinking water, water and glycol solutions (maximum glycole percentage 30%), non-corrosive fluids.
    Water contamination risk: category 2
    Thread: ISO 228

技術仕様
  • Unique ref3500-3505_Check-valve_Valvola-ritegno
  • コレクションセットVALVES AND TAPS
  • コレクションCHECK VALVES
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-09-28
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • ETIM コードEC011469
  • ETIM 名Check valve
  • UNSPSC名称Ball check valves
  • UNSPSC40141618
  • OmniClassNumber23-27 31 00
  • OmniClassタイトルValves