製品の公開
1822 - 1832 _ G3/4" or G1" NINO Manifold with ball valve, connections G1/2"x16
TIEMME

1822 - 1832 _ G3/4" or G1" NINO Manifold with ball valve, connections G1/2"x16

5つ星のうち4.54.5(8 レビュー)
Google翻訳”,

配水マニホールド(NINO)は、一般的に温水および冷水の配水ネットワークで使用されます
それらの構成のおかげで、温水および/または冷水用のユーティリティの並列供給が可能になり、それによって負荷損失が最小限に抑えられます。マニホールドは、関連する規制に準拠して製造されており、使用されている材料の化学組成と寸法レベルで認定されています。

Tハンドル赤/青のボールバルブ付き真ちゅう製モジュラーマニホールド

2÷4の方法からのあらゆる設置要件に対応する幅広い利用可能
サイズG3/4 "(DN20)またはG1"(DN25)
接続G1/2” x16

次のバージョンでも利用できます。
美術。 1822サイズG3/4 "(DN20) **
美術。 1832サイズG1"(DN25) **
**ニッケルメッキバージョンもあります


生産範囲:
美術。 1822RCP-1832RCP 、接続G1 / 2インチフラットシート、段階的ねじ、シーリングガスケット付き
美術。接続G1/2”x15の1822SH
美術。 Pe-Xパイプ16mm用の接続を備えた1842

関連製品:
美術。 0200抗酸素バリア(EVOH)付き高密度Pe-Xパイプ
美術。 1716接続G1/2"x16およびG3/4" x18(Euroconus)を備えたPe-Xパイプ用の圧入
美術。 1435接続G1/2"x16のPe-Xパイプ用圧縮フィッティング

美術。 0600アルミニウムコイル付きPe-Xパイプ
美術。 1666接続G1/2” x16(Eurocono)の多層パイプ用圧入
美術。 1635接続G1/2"x16の多層パイプを備えた圧縮継手

美術。 1812ユニバーサルボックス

美術。 1939ボックスの高さと幅を調整可能

仕様
  • Art.1822
    Modular distribution manifold in brass with ball valve.
    Size G3/4” (DN20) and connections 2÷4 da G1/2”x16, axial-distance 36mm
    Body: brass CW617N (also available in nickel plated version)
    Handle: Aluminium red or blue

    Maximum working temperature: 110°C
    Minimum working temperature: - 20°C
    Maximum working pressure: 10 bar
    Suitable liquids: Water (glycol <50%)
    Thread: Male UNI ISO 7/1 R cone-shaped /Female UNI ISO 7/1 Rp cone-shaped



    Art.1832
    Modular distribution manifold in brass with ball valve.
    Size G1” (DN25) and connections 2÷3 of G1/2”x16, axial-distance 36mm
    Body: brass CW617N (also available in nickel plated version)
    Handle: Aluminium red or blue

    Maximum working temperature: 110°C
    Minimum working temperature: - 20°C
    Maximum working pressure: 10 bar
    Suitable liquids: Water (glycol <50%)
    Thread: Male UNI ISO 7/1 R cone-shaped /Female UNI ISO 7/1 Rp cone-shaped

技術仕様
  • Unique ref1822-1832-NINO-Manifold-Collettore
  • コレクションセットDISTRIBUTION MANIFOLDS
  • コレクションBALL VALVE MANIFOLDS
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-09-28
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類フロー配置エレメント
  • ETIM コードEC010382
  • ETIM 名Central heating distributor/collector for radiators/convectors
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードSs_55
  • Uniclass2015詳細Piped supply systems
  • MasterFormat 2014 コード22 35 00
  • MasterFormat 2014 タイトルDomestic Water Heat Exchangers
  • OmniClassNumber23-39 21 13 21
  • OmniClassタイトルManifolds
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC