製品の公開
1692 _ Ball valve for WATER threaded female with red "T" handle, press multilayer pipe end loose nut.
1692 _ Ball valve for WATER threaded female with red "T" handle, press multilayer pipe end loose nut.
    TIEMME

    1692 _ Ball valve for WATER threaded female with red "T" handle, press multilayer pipe end loose nut.

    Google翻訳”,

    家庭用および商業用配管、産業用および農業用用途、暖房および衛生システム、空気圧システム、オイルなど、一般的にあらゆる非腐食性流体に適しています
    バルブ本体に特定のマーク(矢印)で示されていない限り、バルブには流れの方向はありません。

    水用アングルボールバルブ、ねじ込み式メス端部、UNI ISO 228、ルーズナットおよび圧入式
    赤いアルミニウム製の「T」型ハンドル付きもご用意しております。

    G3/4インチ x 20mmからG1インチ x 32mmまで、あらゆる接続設置ニーズに対応する幅広い製品を取り揃えています。

    入手可能な製品:
    品番1692CK逆止弁付きアングルバルブ
    品番1697ストレートバルブ(緩みナットおよび圧入式)

    技術仕様
    • Unique ref1692_Ball-valve-with-press-fitting_Valvola-sfera-con-raccordo-pressare
    • コレクションセットVALVES AND TAPS
    • コレクションBALL VALVES WITH PIPE CONNECTION
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-09-08
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
    • IFC分類バルブ
    • ETIM コードEC011343
    • ETIM 名Ball valve
    • UNSPSC名称Ball valves
    • UNSPSC40141607
    • Uniclass2015コードPr_65_54_95_06
    • Uniclass2015詳細Ball valves
    • MasterFormat 2014 コード40 05 63.33
    • MasterFormat 2014 タイトルMetallic Ball Valves
    • OmniClassNumber23-27 31 15
    • OmniClassタイトルBall Valves
    • UniFormatIIコードD30
    • UniFormatIIタイトルHVAC