製品の公開
1916 _ Temperature/Pression safety relief valves for hot water tank
TIEMME

1916 _ Temperature/Pression safety relief valves for hot water tank

Google翻訳”,

それらは一般的に圧力制御のための水および暖房システムで使用されます。それらの機能は、バルブの校正値よりも高い圧力値を大気中に放出することにより、システムとそのコンポーネントへの損傷を回避することです。
介入圧力は3〜7バールで、バルブ本体に報告された流れの方向の表示を常に尊重して、水平位置と垂直位置の両方に設置できます。

温度センサー付きのねじ山付きオスISO228/銅管接続による制御温度/圧力用の安全弁。

G1 / 2 "(DN15)からG3 / 4"(DN20)までの接続インストールのあらゆるニーズに対応する幅広い範囲が利用可能です。



利用可能な製品:
美術。 1 917メス/メス接続(1.5÷5バー)
美術。 1927メス/メス接続(6÷10バー)
美術。 1918オス/メス接続(1.5÷5バー)
美術。 1928オス/メス接続(6÷10バー)

仕様
  • 1916

技術仕様
  • Unique ref1916_Safety-relief-valves_Valvole-sicurezza
  • コレクションセットPLUMBING and HEATING SYSTEMS COMPONENTS
  • コレクションTEMPERATURE / PRESSURE SAFETY VALVES
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-09-28
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - HVAC - その他
  • IFC分類バルブ
  • ETIM コードEC011311
  • ETIM 名Safety valve
  • UNSPSC名称Valves
  • UNSPSC401416
  • Uniclass2015コードSs_60
  • Uniclass2015詳細Heating, cooling and refrigeration systems
  • MasterFormat 2014 コード23 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNumber23-27 31 00
  • OmniClassタイトルValves
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC