製品の公開
1940 _ Metal box for mixing and distribution manifolds, adjustable in height and depth
TIEMME

1940 _ Metal box for mixing and distribution manifolds, adjustable in height and depth

Google翻訳”,

マニホールド用の検査可能な金属製の箱、高さと深さを調整できます。
床設置または80mmの距離の壁内設置に適しています。

フレームと塗装ドア付きの板金製、白色RAL9010。
円筒ロックでカバーを閉めます。
マニホールドの取り付け用のキットガイドと、床に取り付けるための拡張可能なサポート脚が付属しています。

あらゆる設置要件に対応する幅広い利用可能:
長さ600〜1200mm
高さ: 670mm0から110mmまで拡張可能な足)
奥行き: 120〜170mm (調整可能)

次のバージョンで利用できます。
サイズ|方法の数
600 x670x120÷170mm| 2÷6争い*
700 x670x120÷170mm| 7÷8争い*
850 x670x120÷170mm| 9÷10争い*
1000 x670x120÷170mm| 11÷14争い*
1200 x670x120÷170mm| 15 ÷ 16争い**
*組み立て済みのFLOORシリーズマニホールド付き3873-3873BY-3878-3878BY-3871POL


生産範囲:
美術。 1939年G1(DN25)マニホールド用に高さと深さを調整可能な金属製ボックス。長さは最大1000mm
美術。 1812マニホールド用ユニバーサルボックス

関連製品:
美術。 1822-1832ボールバルブと赤/青のTハンドルを備えたモジュラーNINO真ちゅうマニホールド
美術。 1866K-1868Kストップバルブ付きモジュラーMAXIMA真ちゅうマニホールド
美術。マニホールドNINOおよびMAXIMAを固定するための1877SKITキット
美術。マニホールドNINOおよびMAXIMA用の1870固定ブラケット

美術。 3873-3873BY Collettore premontato FLOOR per riscaldamento radiante con flussimetri
美術。 3878-3878BY Collettore premontato FLOOR per riscaldamento radiante con vitone memoria meccanica
美術。 3871POL-3872POL Collettore premontato in POLIAMMIDE per riscaldamento radiante con flussimetri

美術。 3873-3873BYフラックスメーターによる放射暖房用の組み立て済みFLOORマニホールド
美術。 3878-3878BY放射加熱用メカニカルスクリュー用の組み立て済みFLOORマニホールド
美術。フラックスメーターによる放射加熱用のPOLYAMIDEの3871POL組み立て済みマニホールド

美術。抗酸素バリア(EVOH)付き0200高密度Pe-Xパイプ
美術。 0600アルミニウムコイル付きPe-Xパイプ

仕様
  • Art.1940
    In-wall metal box in powder-coated galvanized sheet metal, available in the lengths 600, 700, 850, 1000 e 1200 mm, height 670 mm (with adjustable feet up to 110mm) and adjustable depth from 120 to 170 mm, complete with fixing brackets, inspectable door cover with lock and netted back

技術仕様
  • Unique ref1940_Metalbox-Cabinet_Cassetta-Collettori
  • コレクションセットDISTRIBUTION MANIFOLDS
  • コレクションBOXES AND WALL MOUNTING SUPPORTS
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-09-28
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル亜鉛
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - HVAC - その他
  • IFC分類フロー配置エレメント
  • ETIM コードEC003607
  • ETIM 名Group distributor housing watertight
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードSs_55_70
  • Uniclass2015詳細Water distribution and supply systems
  • OmniClassNumber23-39 21 13 21
  • OmniClassタイトルManifolds