製品の公開
2120R _ Full bore ball valves for MANIFOLDS male/female with T handle, tailpiece and temperature indicator
2120R _ Full bore ball valves for MANIFOLDS male/female with T handle, tailpiece and temperature indicator
    TIEMME

    2120R _ Full bore ball valves for MANIFOLDS male/female with T handle, tailpiece and temperature indicator

    Google翻訳”,

    これは、すべての家庭用油圧システム、暖房または衛生システム、圧縮空気、さまざまなオイル、ガソリン製品、一般的にあらゆる種類の非腐食性流体に適しています

    回路の流れに関連するバルブの取り付け方向は、バルブ本体の特定のマーク(通常は矢印)の表示で特に指定されていない限り、関係ありません。

    ねじ山接続のフルボアボールバルブオス/メスUNIISO228、シーリングガスケットおよび温度インジケーター
    赤または青のTハンドルで利用可能
    マニホールドに特に適しています。

    接続G1(DN25)で使用できます。

    生産範囲:
    美術。 1822-1832ボールバルブ付きマニホールド「 NINO
    美術。 1866K - 1868K - 1877K50ストップバルブ「MAXIMA」付きモジュラーマニホールド
    美術。 1905-1906モジュラーマニホールド「 COMPLANARE
    美術。 1883年- 1884年- 1885年モジュラーマニホールド「LINEARE」
    美術。 3046-3047-3048モジュラーマニホールド「 FLOOR



    関連製品:
    美術。 0600アルミニウムコイル付きPe-Xパイプ
    美術。 1650圧入/多層パイプ用オス
    美術。 1652圧入/多層パイプ用メス
    美術。 1654エルボ圧入オス多層パイプ用
    美術。 1655エルボプレスフィッティング多層パイプ用メス
    美術。多層パイプ用1658 「T」圧入オス
    美術。多層パイプ用1659 「T」圧入メス

    仕様
    • Art. 2120R
      Full bore ball valve for water with threaded connection male/female, sealing gasket and temperature indicator
      Production range from G1" (DN25)
      Body: brass CW617N nickel plated
      Handle: Red or blue T-handle

      Maximum working temperature: 120°C
      Minimum working temperature: - 20°C
      Maximum working pressure: See product’s technical data sheet
      Thread: Male/Female UNI ISO 228

    技術仕様
    • Unique ref2120R_Ball-valve-manifold_Valvola-sfera-collettore
    • コレクションセットVALVES AND TAPS
    • コレクションBALL VALVES FOR WATER
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-01-11
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
    • IFC分類バルブ
    • ETIM コードEC011343
    • ETIM 名Ball valve
    • UNSPSC名称Ball valves
    • UNSPSC40141607
    • Uniclass2015コードPr_65_54_95_06
    • Uniclass2015詳細Ball valves
    • MasterFormat 2014 コード40 05 63.33
    • MasterFormat 2014 タイトルMetallic Ball Valves
    • OmniClassNumber23-27 31 15
    • OmniClassタイトルBall Valves
    • UniFormatIIコードD30
    • UniFormatIIタイトルHVAC