製品の公開
2201G-2221G-2241G _ URAGANO Full bore ball valves for GAS male/female
2201G-2221G-2241G _ URAGANO Full bore ball valves for GAS male/female
2201G-2221G-2241G _ URAGANO Full bore ball valves for GAS male/female
2201G-2221G-2241G _ URAGANO Full bore ball valves for GAS male/female
2201G-2221G-2241G _ URAGANO Full bore ball valves for GAS male/female
    TIEMME

    2201G-2221G-2241G _ URAGANO Full bore ball valves for GAS male/female

    Google翻訳”,

    ガスバルブは、ガス分配ネットワークで使用するために製造されています。

    ねじ山接続のフルボアボールバルブオス/メスUNIISO7。
    スチールフラットハンドル、Tハンドル、またはイエローキャップで利用可能

    G3 / 8 "(DN10)からG2"(DN50)までのあらゆる設置および接続に対応する幅広い範囲が利用可能です。

    次のバージョンで利用できます。
    美術。 2201G –フラットイエローハンドル
    美術。 2221G –Tイエローハンドル
    美術。 2241G –黄色のキャップ



    生産範囲:
    美術。 2200G2220G –2240Gめねじ/めねじ付きガス用フルボアボールバルブ

    関連製品:
    美術。ガス用アルミニウムコイル付き0600GPe -Xパイプ
    美術。 0640G Pe-Xパイプ、波形シース付きガス用アルミニウムコイル付き
    美術。 2650圧入/多層パイプ用オス
    美術。 2652圧入/多層パイプ用メス
    美術。 2654エルボ圧入/多層用オス
    美術。 2655エルボ圧入/多層用メス
    美術。多層用2658 「T」圧入オス
    美術。多層用2659 「T」圧入メス

    仕様
    • Art. 2201G
      Full bore ball valves for gas with threaded connection male/female
      Production range from G1/2" (DN15) to G2" (DN50).
      Body: brass CW617N nickel plated
      Handle: Yellow flat handle

      Maximum working temperature: 60°C
      Minimum working temperature: - 20°C
      Maximum working pressure: 0 - 5 bar (MOP 5)
      Thread: Male/Female UNI ISO 7



      Art. 2221G
      Full bore ball valves for gas with threaded connection male/female
      Production range from G3/8" (DN10) to G1" (DN25).
      Body: brass CW617N nickel plated
      Handle: Yellow T handle

      Maximum working temperature: 60°C
      Minimum working temperature: - 20°C
      Maximum working pressure: 0 - 5 bar (MOP 5)
      Thread: Male/Female UNI ISO 7



      Art. 2241G
      Full bore ball valves for gas with threaded connection male/female
      Production range from G1/2" (DN15) to G2" (DN50).
      Body: brass CW617N nickel plated
      Handle: Yellow cap

      Maximum working temperature: 60°C
      Minimum working temperature: - 20°C
      Maximum working pressure: 0 - 5 bar (MOP 5)
      Thread: Male/Female UNI ISO 7

    技術仕様
    • Unique ref2221G-2201G-2241G_Ball-valve-gas_Valvola-sfera-gas
    • コレクションセットVALVES AND TAPS
    • コレクションVALVES FOR GAS
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-09-28
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
    • IFC分類バルブ
    • ETIM コードEC011015
    • ETIM 名Gas valve
    • UNSPSC名称Ball valves
    • UNSPSC40141607
    • Uniclass2015コードPr_65_54_95_06
    • Uniclass2015詳細Ball valves
    • MasterFormat 2014 コード40 05 63.33
    • MasterFormat 2014 タイトルMetallic Ball Valves
    • OmniClassNumber23-27 31 15
    • OmniClassタイトルBall Valves
    • UniFormatIIコードD30
    • UniFormatIIタイトルHVAC