製品の公開
2263 _ Ball valve for WATER female /loose nut and T handle
2263 _ Ball valve for WATER female /loose nut and T handle
    TIEMME

    2263 _ Ball valve for WATER female /loose nut and T handle

    5つ星のうち4.54.5(6 レビュー)
    Google翻訳”,

    これは、すべての家庭用油圧システム、暖房または衛生システム、圧縮空気、さまざまなオイル、ガソリン製品、一般的にあらゆる種類の非腐食性流体に適しています

    回路の流れに関連するバルブの取り付け方向は、バルブ本体の特定のマーク(通常は矢印)の表示で特に指定されていない限り、関係ありません。

    ねじ山UNIISO228を備えた水用ボールバルブと、ボイラーを直接取り付けるための緩いナット。
    赤いTハンドルで利用できます。

    G1 / 2 "(DN15)からG1"(DN25)までのあらゆる設置および接続に、幅広い範囲で利用できます。


    関連製品:
    美術。 0600アルミニウムコイル付きPe-Xパイプ
    美術。 1650圧入/多層パイプ用オス
    美術。 1654エルボ圧入オス多層パイプ用
    美術。多層パイプ用1658 「T」圧入オス
    美術。 3150-緩いナットの雄/雌ねじを備えたボイラー下設置用のコンパクトな磁気ダートフィルター

    仕様
    • Art. 2263
      Ball valves for water with female thread and loose nut
      Production range from G1/2" (DN15) to G1" (DN25).
      Body: brass CW617N
      Handle: Red T handle

      Maximum working temperature: 120°C
      Minimum working temperature: - 20°C
      Maximum working pressure: 30 bar
      Thread: Female UNI ISO 228

    技術仕様
    • Unique ref2263_Ball-valve_Valvola-sfera
    • コレクションセットVALVES AND TAPS
    • コレクションBALL VALVES FOR WATER
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-09-28
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
    • IFC分類バルブ
    • ETIM コードEC011343
    • ETIM 名Ball valve
    • UNSPSC名称Ball valves
    • UNSPSC40141607
    • Uniclass2015コードPr_65_54_95_06
    • Uniclass2015詳細Ball valves
    • MasterFormat 2014 コード40 05 63.33
    • MasterFormat 2014 タイトルMetallic Ball Valves
    • OmniClassNumber23-27 31 15
    • OmniClassタイトルBall Valves
    • UniFormatIIコードD30
    • UniFormatIIタイトルHVAC