製品の公開
2310 -2310N-2320-2320N _ SCIROCCO full bore ball valve female/female with aluminium handle
2310 -2310N-2320-2320N _ SCIROCCO full bore ball valve female/female with aluminium handle
2310 -2310N-2320-2320N _ SCIROCCO full bore ball valve female/female with aluminium handle
2310 -2310N-2320-2320N _ SCIROCCO full bore ball valve female/female with aluminium handle
2310 -2310N-2320-2320N _ SCIROCCO full bore ball valve female/female with aluminium handle
    TIEMME

    2310 -2310N-2320-2320N _ SCIROCCO full bore ball valve female/female with aluminium handle

    5つ星のうち4.34.3(24 レビュー)
    Google翻訳”,

    これは、すべての家庭用油圧システム、暖房または衛生システム、圧縮空気、さまざまなオイル、ガソリン製品、一般的にあらゆる種類の非腐食性流体に適しています

    回路の流れに関連するバルブの取り付け方向は、バルブ本体の特定のマーク(通常は矢印)の表示で特に指定されていない限り、関係ありません。

    ねじ山接続のフルボアボールバルブメス/メスUNIISO228
    アルミハンドルまたはTハンドル付き。

    G1 / 4 "(DN8)からG4"(DN100 )までのあらゆる設置および接続に、幅広い範囲で利用できます。

    次のバージョンで利用できます。
    美術。 2310 –赤いアルミニウムハンドル
    美術。 2310N-黒いアルミニウムハンドル
    美術。 2320 –赤いTハンドル
    美術。 2320N –黒のTハンドル



    生産範囲:
    美術。 2360-2360N - 2370-2370B - 2370Nめねじ/めねじ付き水標準ボアボールバルブ
    美術。 2361-2361N-2371-2371B-2371Nおねじ/めねじ付き水用標準ボアボールバルブ
    美術。 2311-2311N-2321-2321Nおねじ/めねじ付きフルボアボールバルブ
    美術。 2372-2372B-2382-2382Bおねじ/おねじ付き水用標準ボアボールバルブ
    美術。 2332おねじ/おねじ付き水用フルボアボールバルブ

    関連製品:
    美術。 0600アルミニウムコイル付きPe-Xパイプ
    美術。 1650圧入/多層パイプ用オス
    美術。 1654エルボ圧入オス多層パイプ用
    美術。多層パイプ用1658 「T」圧入オス

    仕様
    • Art. 2310
      Full bore ball valve for water with threaded connection female/female
      Production range from G1/4" (DN8) to G4" (DN100).
      Body: brass CW617N nickel plated
      Handle: Red aluminium handle

      Maximum working temperature: 120°C
      Minimum working temperature: - 20°C
      Maximum working pressure: See product data sheet
      Thread: Female/ Female UNI ISO 228



      Art. 2310N
      Full bore ball valve for water with threaded connection female/female
      Production range from G1/4" (DN8) to G4" (DN100).
      Body: brass CW617N nickel plated
      Handle: Black aluminium handle

      Maximum working temperature: 120°C
      Minimum working temperature: - 20°C
      Maximum working pressure: See product data sheet
      Thread: Female/ Female UNI ISO 228



      Art. 2320
      Full bore ball valve for water with threaded connection female/female
      Production range from G1/4" (DN8) to G1" (DN25).
      Body: brass CW617N nickel plated
      Handle: Red T handle

      Maximum working temperature: 120°C
      Minimum working temperature: - 20°C
      Maximum working pressure: See product data sheet
      Thread: Female/ Female UNI ISO 228



      Art. 2320N
      Full bore ball valve for water with threaded connection female/female
      Production range from G1/4" (DN8) to G1" (DN25).
      Body: brass CW617N nickel plated
      Handle: Black T handle

      Maximum working temperature: 120°C
      Minimum working temperature: - 20°C
      Maximum working pressure: See product data sheet
      Thread: Female/ Female UNI ISO 228

    技術仕様
    • Unique ref2310-2320_Ball-valve_Valvola-sfera
    • コレクションセットVALVES AND TAPS
    • コレクションBALL VALVES FOR WATER
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-09-28
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
    • IFC分類バルブ
    • ETIM コードEC011343
    • ETIM 名Ball valve
    • UNSPSC名称Ball valves
    • UNSPSC40141607
    • Uniclass2015コードPr_65_54_95_06
    • Uniclass2015詳細Ball valves
    • MasterFormat 2014 コード40 05 63.33
    • MasterFormat 2014 タイトルMetallic Ball Valves
    • OmniClassNumber23-27 31 15
    • OmniClassタイトルBall Valves
    • UniFormatIIコードD30
    • UniFormatIIタイトルHVAC