製品の公開
2361-2371-2381 _ MISTRAL standard ball valve male/female with aluminium handle
TIEMME

2361-2371-2381 _ MISTRAL standard ball valve male/female with aluminium handle

5つ星のうち4.84.8(12 レビュー)
Google翻訳”,

本製品は、家庭用油圧システム、暖房システム、衛生システム、圧縮空気、各種オイル、ガソリン製品など、一般的にあらゆる種類の非腐食性流体に適しています

バルブの取り付け方向は、バルブ本体に特定のマーク(通常は矢印)で特に指定がない限り、回路の流れに対してどちらでも構いません。

ねじ込み接続のフルボア水バルブ、オス/メス、UNI ISO 228。
アルミ製T型ハンドル付きもご用意しております。

G1/2" (DN15)からG2" (DN50)までのあらゆる設置および接続に対応する幅広い製品を取り揃えています。

以下のバージョンでご利用いただけます。
品番2361 - 赤いアルミニウム製ハンドル
品番2371 - 赤いT型ハンドル
品番2381 - 赤色スチール製平型ハンドル



生産範囲:
品番2311 - 2311Nフルボアボールバルブ(オス/メスねじ付き)
品番2360 - 2360N - 2370 - 2370B - 2370N標準ボア水用ボールバルブ(メス/メスねじ)
品番2310 - 2310N - 2320 - 2320Nフルボアボールバルブ(メス/メスねじ)
品番2372 - 2372B - 2382 - 2382B標準ボア水用ボールバルブ(オス/オスねじ)
品番2332フルボアボールバルブ(水用、オス/オスねじ)

関連製品:
品番0600アルミニウムコイル付きPE-Xパイプ
品番1650プレス継手/多層管用オス
品番1652プレス継手/多層管用メス
品番1654多層パイプ用エルボ圧入継手(オス)
品番1655多層パイプ用エルボ圧入継手(雌型)
品番1658 「T」型圧入継手(オス、多層管用)
品番1659 「T」型圧入継手(多層管用メス)

仕様
  • Art. 2361
    Standard bore ball valve for water with threaded connection male/female
    Production range from G1/2" (DN15) to G2"(DN50).
    Body: brass CW617N nickel plated
    Handle: Red Aluminium

    Maximum working temperature: 120°C
    Minimum working temperature: - 20°C
    Maximum working pressure: See product data sheet
    Thread: Male/Female UNI ISO 228



    Art. 2371
    Standard bore ball valve for water with threaded connection male/female
    Production range from G1/2" (DN15) to G1"1/4 (DN32).
    Body: brass CW617N nickel plated
    Handle: Red T handle

    Maximum working temperature: 120°C
    Minimum working temperature: - 20°C
    Maximum working pressure: See product data sheet
    Thread: Male/Female UNI ISO 228


    Art. 2381
    Standard bore ball valve for water with threaded connection male/female
    Production range from G1/2" (DN15) to G2"(DN50).
    Body: brass CW617N nickel plated
    Handle: Red steel flat handle

    Maximum working temperature: 120°C
    Minimum working temperature: - 20°C
    Maximum working pressure: See product data sheet
    Thread: Male/Female UNI ISO 228




技術仕様
  • Unique ref2361-2371-2381_Ball-valve_Valvola-sfera
  • コレクションセットVALVES AND TAPS
  • コレクションBALL VALVES FOR WATER
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-09-28
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 副マテリアルアルミニウム
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • ETIM コードEC011343
  • ETIM 名Ball valve
  • UNSPSC名称Ball valves
  • UNSPSC40141607
  • Uniclass2015コードPr_65_54_95_06
  • Uniclass2015詳細Ball valves
  • MasterFormat 2014 コード40 05 63.33
  • MasterFormat 2014 タイトルMetallic Ball Valves
  • OmniClassNumber23-27 31 15
  • OmniClassタイトルBall Valves
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC