製品の公開
3165 - 3144 _ Hydraulic separator available with or without insulation and/or magnet
3165 - 3144 _ Hydraulic separator available with or without insulation and/or magnet
3165 - 3144 _ Hydraulic separator available with or without insulation and/or magnet
3165 - 3144 _ Hydraulic separator available with or without insulation and/or magnet
3165 - 3144 _ Hydraulic separator available with or without insulation and/or magnet
3165 - 3144 _ Hydraulic separator available with or without insulation and/or magnet
    TIEMME

    3165 - 3144 _ Hydraulic separator available with or without insulation and/or magnet

    Google翻訳”,

    油圧セパレーターは主に、少なくとも1つのメインポンプが1つ以上の二次分配ポンプ(ユーティリティへの)とともに存在する加熱および冷却システムで使用され、それによって一次回路を水力学的に独立させます

    さらに、それらのアプリケーションは次の目的を果たします。システムに必要な流量または電荷損失の差を補正し、自動エアパージバルブのおかげでエアパージを保証し、不純物(ダートセパレーター)のろ過を可能にします。ドレンバルブの。

    油圧セパレーターは垂直位置に取り付ける必要があります。

    油圧セパレーター、ねじ山付きメス接続UNIISO228。
    磁石および/または絶縁で利用可能

    G1 "(DN25)からG2"(DN50 )までのあらゆる設置または接続のニーズに対応する幅広い範囲が利用可能


    バージョンでも利用可能:
    美術。 3144 –磁石付きセパレーター
    美術。 3144ISOL-磁石と絶縁体を備えたセパレーター
    美術。 3165-磁石なしのセパレーター
    美術。 3165ISOL-絶縁付き磁石なしのセパレータ

    関連製品:
    美術。 0600アルミニウムコイル付きPe-Xパイプ
    美術。 1650圧入/多層パイプ用オス
    美術。 1654エルボ圧入オス多層パイプ用
    美術。多層パイプ用1658 「T」圧入オス

    美術。 2311-2311N-2321-2321Nアルミニウムハンドル付きおねじ/めねじ付きフルボアボールバルブ
    美術。 2361-2371-2371B-2371Nアルミニウムハンドル付き雄ねじ/雌ねじ付き水用標準ボアボールバルブ
    美術。 3500-3506チェックバルブメス/メス
    美術。 5535Gポンプ場
    美術。セントラルヒーティングステーション用の5540Gモジュラーマニホールド
    美術。 1557SETめねじ付き汎用フィッティングキット

    仕様
    • Art. 3144
      Magnetic hydraulic separator, female threaded connections
      Production range from G1" (DN25) to G2" (DN50).
      Body: Steel Fe360
      Air-purging valve: nickel-plated brass CW617N nichelato
      Draining valve: brass CW617N

      Maximum operating temperature: 110°C
      Minimum operating temperature: 0°C
      Maximum operating pressure: 10 bar
      Magnet strength: 12.000 Gauss
      Suitable liquids: Drinking water, water and glycol solutions (maximum glycole percentage 30%), non-corrosive fluids
      Thread: Female ISO 228



      Art. 3144ISOL
      Insulated Magnetic hydraulic separator, female threaded connections
      Production range from G1" (DN25) to G2" (DN50).
      Body: Steel Fe360
      Insulation: Pe-X
      Air purging valve: nickel plated brass CW617N
      Draining valve: brass CW617N

      Maximum operating temperature: 110°C
      Minimum operating temperature: 0°C
      Maximum operating pressure: 10 bar
      Magnet strength: 12.000 Gauss
      Suitable liquids: Drinking water, water and glycol solutions (maximum glycole percentage 30%), non-corrosive fluids
      Thread: Female ISO 228



      Art. 3165
      Hydraulic separator, female threaded connections
      Production range from G1" (DN25) to G2" (DN50).
      Body: Steel Fe360
      Air purging valve: nickel plated brass CW617N
      Draining valve: brass CW617N

      Maximum operating temperature: 110°C
      Minimum operating temperature: 0°C
      Maximum operating pressure: 10 bar
      Magnet strength: 12.000 Gauss
      Suitable liquids: Drinking water, water and glycol solutions (maximum glycole percentage 30%), non-corrosive fluids
      Thread: Female ISO 228



      Art. 3165ISOL
      Insulated hydraulic separator, female threaded connections
      Production range from G1" (DN25) to G2" (DN50).
      Body: Steel Fe360
      Insulation: Pe-X
      Air purging valve: nickel plated brass CW617N
      Draining valve: brass CW617N

      Maximum operating temperature: 110°C
      Minimum operating temperature: 0°C
      Maximum operating pressure: 10 bar
      Magnet strength: 12.000 Gauss
      Suitable liquids: Drinking water, water and glycol solutions (maximum glycole percentage 30%), non-corrosive fluids
      Thread: Female ISO 228

    技術仕様
    • Unique ref3165-3144_Hydraulic-Separator-Separatore-Idraulico
    • コレクションセットPLUMBING and HEATING SYSTEMS COMPONENTS
    • コレクションMAGNETIC FILTERS
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-02-09
    • エディション1
    関連
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他

    対応地域

    ヨーロッパ アジア 北米 アフリカ 南アメリカ オセアニア
    アイスランド
    アゼルバイジャン
    アメリカ合衆国
    アルジェリア
    アルゼンチン
    アメリカ領サモア
    アイルランド
    アフガニスタン
    アメリカ領ヴァージン諸島
    アンゴラ
    ウルグアイ
    ウォリス・フツナ
    アルバニア
    アラブ首長国連邦
    アルバ
    ウガンダ
    エクアドル
    オーストラリア
    アンドラ
    アルメニア
    アングィラ
    エジプト
    ガイアナ
    キリバス
    イギリス
    イエメン
    アンティグア・バーブーダ
    エスワティニ
    コロンビア
    グアム
    イタリア
    イギリス領インド洋地域
    イギリス領バージン諸島
    エチオピア
    スリナム
    クック諸島
    ウクライナ
    イスラエル
    エルサルバドル
    エリトリア
    チリ
    サモア
    エストニア
    イラク
    カナダ
    ガーナ
    パラグアイ
    ソロモン諸島
    オーストリア
    イラン
    キューバ
    カーボベルデ
    フォークランド諸島 (マルビナス諸島)
    ツバル
    オーランド諸島
    インド
    キュラソー島
    ガボン
    ブラジル
    トケラウ
    オランダ
    インドネシア
    グアテマラ
    カメルーン
    フランス領ギアナ
    トンガ
    ガーンジー島
    ウズベキスタン
    グアドループ
    ガンビア
    ベネズエラ
    ナウル
    キプロス
    オマーン
    グリーンランド
    ギニア
    ペルー
    ニウエ
    ギリシャ
    カザフスタン
    グレナダ
    ギニア・ビサウ
    ボリビア
    ニューカレドニア
    クロアチア共和国
    カタール
    ケイマン諸島
    ケニア
    ニュージーランド
    サン・マリノ
    カンボジア
    コスタリカ
    コートジボワール
    ノーフォーク島
    ジブラルタル
    キルギス
    サン・バルテルミー島
    コモロ
    バヌアツ
    ジャージー島
    クウェート
    サン・マルタン
    コンゴ
    パプアニューギニア
    スイス
    クリスマス島
    サンピエール島・ミクロン島
    コンゴ民主共和国
    パラオ
    スヴァールバル諸島およびヤンマイエン島
    ココス諸島
    ジャマイカ
    サントメ・プリンシペ
    ピトケアン諸島
    スウェーデン
    サウジアラビア
    シント・マールテン
    ザンビア
    フィジー
    スペイン
    ジョージア
    セントクリストファー・ネービス
    シエラレオネ
    フランス領ポリネシア
    スロバキア
    シリア
    セントビンセントおよびグレナディーン諸島
    ジブチ
    マーシャル諸島
    スロベニア
    シンガポール
    セントルシア
    ジンバブエ
    ミクロネシア連邦
    セルビア
    スリランカ
    タークス・カイコス諸島
    スーダン
    北マリアナ諸島
    チェコ共和国
    タイ
    ドミニカ
    セーシェル
    合衆国領有小離島
    デンマーク
    タジキスタン
    ドミニカ共和国
    セネガル
    東ティモール
    ドイツ
    トルクメニスタン
    トリニダード・ドバゴ
    セントヘレナ
    ノルウェー
    トルコ
    ニカラグア
    ソマリア
    ハンガリー
    ネパール
    ハイチ
    タンザニア
    フィンランド
    バーレーン
    パナマ
    チャド
    フェロー諸島
    パキスタン
    バハマ
    チュニジア
    フランス
    パレスチナ
    バミューダ諸島
    トーゴ
    ブルガリア
    バングラデシュ
    バルバドス
    ナイジェリア
    ベラルーシ
    ブータン
    プエルトリコ
    ナミビア
    ベルギー
    フィリピン
    ベリーズ
    ニジェール
    ポーランド
    ブルネイ・ダルサラーム
    ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ
    ブルキナ・ファソ
    ボスニア・ヘルツェゴビナ
    ベトナム
    ホンジュラス
    ブルンジ
    ポルトガル
    マカオ
    マルティニーク
    ベナン
    マルタ
    マレーシア
    メキシコ
    ボツワナ
    マン島
    ミャンマー
    モントセラト
    マダガスカル
    モナコ
    モルディブ
    マヨット
    モルドバ
    モンゴル
    マラウイ
    モンテネグロ
    ヨルダン
    マリ
    ラトビア
    ラオス
    モーリシャス
    リトアニア
    レバノン
    モーリタニア
    リヒテンシュタイン
    中華人民共和国
    モザンビーク
    ルーマニア
    北朝鮮
    モロッコ
    ルクセンブルク
    台湾
    リビア
    ローマ教皇庁 (バチカン)
    大韓民国
    リベリア
    ロシア
    日本
    ルワンダ
    北マケドニア
    香港
    レソト
    レユニオン
    中央アフリカ共和国
    南アフリカ
    南スーダン
    西サハラ
    赤道ギニア
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Revit用デザインアプリ

    ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード

    新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。

    • チェックマークRevitの横でBIMオブジェクトを直接操作
    • チェックマーク 2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
    • チェックマーク Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得