製品の公開
3388K _ Double pipe thermostatically controlled valve with metal probe and sealing gasket
TIEMME

3388K _ Double pipe thermostatically controlled valve with metal probe and sealing gasket

Google翻訳”,

ラジエーターやタオルレールなどの加熱端子の温度と流量を制御するために、二重パイプのサーモスタット制御バルブが採用されており、正確で効率的な機能を実現し、省エネを保証します。

それらはラジエーターの配達に直接設置され、配達を返送から分離することを可能にするプローブが装備されています。バルブの開閉の調整は、サーモスタットヘッドを使用して手動で行います。
温度プローブ(長さ15cm)を完全に挿入できるラジエーターにのみ取り付けることができます。

ダブルパイプサーモスタット制御アングルバルブ、おねじUNIISO228。
サーモスタットヘッド付きアベイラベ

あらゆる設置ニーズに対応する幅広いサービスをご利用いただけます。
パイプ24x19Ø18
ラジエーター接続G1/2 "(DN15)


生産範囲:
美術。 3301サーモスタット制御バルブ(配送)
美術。 3331ラジエーター用ロックシールド(リターン)
美術。 3391BYバイパス付きダブルパイプディストリビューター

関連製品:
美術。 9553サーモスタットバルブ

美術。 0200抗酸素バリア(EVOH)付き高密度Pe-Xパイプ
美術。 1716 Pe-Xパイプ用圧入、接続G1 / 2 "x16 e G3 / 4" x18(ユーロコナス)
美術。 1435 Pe-Xパイプ用圧縮フィッティング、接続G1 / 2 "x16
美術。 1436 Pe-Xパイプ用圧縮フィッティング、接続G3 / 4” x18(Euroconus)

美術。 0600アルミニウムコイル付きPe-Xパイプ
美術。 1668多層パイプ用圧入、接続G1 / 2 "x16
美術。 1666多層パイプ用圧入、接続G3 / 4” x18(Euroconus)
美術。 1635多層パイプ用圧入、接続G1 / 2 "x16
美術。 1636多層パイプ用圧入、接続G3 / 4” x18(ユーロコナス)

美術。 1822-1832ボールバルブ付きモジュラーマニホールド「 NINO
美術。 1866K - 1868K - 1877K50ストップバルブ付きモジュラーマニホールド「MAXIMA」
美術。 1883年- 1884年-1885年モジュラーマニホールド「LINEARE」
美術。 1905-1906モジュラーマニホールド「 COMPLANARE

仕様
  • Art. 3388K
    Double pipe Thermostatically controlled angle valve, male thread
    Production range G1/2"(DN15)
    Body: brass CW617N chrome plated
    Knob: ABS L.
    Probe: 15cm

    Maximum operating temperature: 95°C
    Maximum operating pressure: 10 bar
    Thread: Male ISO 228

技術仕様
  • Unique ref3388K_Thermostatic-valve_Valvola-termostatizzabile
  • コレクションセットVALVES AND LOCKSHIELDS FOR RADIATORS
  • コレクションSINGLE AND DOUBLE PIPE VALVES
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-09-28
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - HVAC - その他
  • IFC分類バルブ
  • UNSPSC名称Valves
  • UNSPSC401416
  • Uniclass2015コードSs_60
  • Uniclass2015詳細Heating, cooling and refrigeration systems
  • MasterFormat 2014 コード23 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNumber23-27 31 00
  • OmniClassタイトルValves
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC