製品の公開
3130N-3135N _Self cleaning filters with threaded  male /male and tangs
3130N-3135N _Self cleaning filters with threaded  male /male and tangs
3130N-3135N _Self cleaning filters with threaded  male /male and tangs
    TIEMME

    3130N-3135N _Self cleaning filters with threaded male /male and tangs

    5つ星のうち4.74.7(15 レビュー)
    Google翻訳”,

    真ちゅう製のカップとねじ山付きのセルフクリーニングフィルターオス/オスUNIISO228。テールオスUNIISO228の有無にかかわらず利用できます。

    フィルターは、メーターの後、最終的な減圧弁の前に、国内の正味入力に設置する必要があります。これは、設置された付属品を損傷する可能性のある水によって運ばれる不純物から設置全体を保護するためです。

    セルフクリーニングフィルターは、目に見えてアクセスしやすい場所に配置し、メンテナンス作業を簡単に行えるように、元の位置に設置する必要があります。

    フィルタの流れの方向は、常にバルブ本体のマーク(矢印)で指定されます。

    幅広い範囲で利用可能 からのサイズG1 /2"からG1"1/4。

    利用可能な製品:
    美術。 3135N-透明なポリカーボネートカップ付き
    美術。 3131N-タングと接続なし女性/男性
    美術。 3136N-タングと接続なしメス/オス、透明なポリカーボネートカップ付き




    仕様
    • Self Cleaning made up:
            Body: brass CW617N Nickel plated
            Cup: brass CW617N Nickel plated
            Filtering cartridge: inox AISI 304
            Threads: Male ISO228

      Maximum working temperature : 95°C
      Maximum working pressure : working limits at 25 bar

      Production range: from G1/2" to G1"1/4.

    技術仕様
    • Unique ref3130N-3135N_Self-cleaning-filters_Filtri-autopulenti
    • コレクションセットPLUMBING and HEATING SYSTEMS COMPONENTS
    • コレクションFILTER
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-09-28
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - HVAC - その他
    • IFC分類バルブ
    • ETIM コードEC010357
    • ETIM 名Self-cleaning filter
    • UNSPSC名称Valves
    • UNSPSC401416
    • Uniclass2015コードPr_65_57_95_96
    • Uniclass2015詳細Water strainers
    • OmniClassNumber23-27 31 00
    • OmniClassタイトルValves
    • UniFormatIIコードD30
    • UniFormatIIタイトルHVAC