製品の公開
4733 _ Multi-function thermostatic regulator for hot sanitary water recirculation circuits
TIEMME

4733 _ Multi-function thermostatic regulator for hot sanitary water recirculation circuits

Google翻訳”,

多機能サーモスタットレギュレーターは主に衛生システムで採用されており、再循環回路の自動バランス調整を可能にします。これにより、ネットワークのすべての特性が同じ温度値になります。

さらに、このデバイスは、液体汚染の場合に作動するバイパスによる抗レジオネラ機能も備えています。

サーモスタットレギュレーターは、この機能を2つの方法で実行します。
-70°Cで介入する専用のサーモスタットカートリッジによって完全に自動的に
-専用のコントロールパネルによって制御される電熱アクチュエータによって管理されます

多機能サーモスタットレギュレーター、めねじUNIISO228。
電熱アクチュエータで利用可能

あらゆる設置および接続要件に対応する幅広い範囲が利用可能G1/2 "(DN15)およびG3 / 4"(DN20)



生産範囲:
美術。 4734電熱アクチュエータを備えた多機能サーモスタットレギュレータ、めねじ

関連製品:
美術。 2361-2361N-2371-2371B-2371Nアルミニウムハンドル付きおねじ/めねじ付き水用標準ボアボールバルブ
美術。 2311-2311N-2321-2321Nアルミニウムハンドル付きおねじ/めねじ付きフルボアボールバルブ

美術。 0600アルミニウムコイル付きPe-Xパイプ
美術。 1650圧入/多層パイプ用オス
美術。 1654プレスエルボフィッティング多層パイプ用オス
美術。 1658 「T」圧入多層パイプ用オス

仕様
  • Art.4733
    Multi-function thermostatic regulator, female thread
    Production range G1/2" (DN15) and G3/4" (DN20).
    Body: brass dezincification resistant CC770S
    Maximum static pressure: 16 bar

    Maximum inflowing temperature: 90°C
    Temperature regulation field: from 40°C to 60°C
    Disinfestation temperature: 70°C
    Suitable liquid: Drinking water
    Thread: Female ISO 228

技術仕様
  • Unique ref4733_Thermostatic-regulator_Regolatore-termostatico
  • コレクションセットPLUMBING and HEATING SYSTEMS COMPONENTS
  • コレクションMULTIFUNCTION THERMOSTATIC CONTROLS
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-09-28
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • UNSPSC名称Valves
  • UNSPSC401416
  • Uniclass2015コードSs_40_15_75_75
  • Uniclass2015詳細Sanitary accessory systems
  • MasterFormat 2014 コード22 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing
  • OmniClassNumber23-27 31 00
  • OmniClassタイトルValves
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING