Tile Tech 台座システムは、コンクリート舗装材、磁器舗装材、または IPE デッキ タイルを屋根の上に水平に敷くために設計されています。当社の特許取得済みのハイブリッド台座サポート システムは革新的な製品で、自動水平調整が可能で、あらゆる高さの用途に 1 つのモデルで対応でき、ネジ調整可能、PVC パイプ調整可能、積み重ね可能です。下地はコンクリートまたは木構造で、その上に屋根膜が敷かれます。
当社のハイブリッド ペデスタル™ システムは、7 つの標準コンポーネントと既製の 4.215 インチ径 SDR-35 PVC 下水管で構成されています。 PVC パイプにより、ペデスタル システムの高さは最大 24 インチ以上に変化し、12 インチのチョップソーを使用して希望の高さに切断されます。 次に、PVC パイプの一方の端に Uni-Base を「圧入」し、もう一方の端に Uni-Collar を取り付けます。接着やその他の付属品は必要ありません。 次に、3/4 インチまたは 1-1/2 インチの Uni-Insert を Uni-Collar にねじ込み、高さを微調整できるようにします。 組み立ては、Uni-Cap を Uni-Insert に位置合わせしてロックすることで完了します。 Uni-Cap の機能には、適切な舗装間隔とジョイント位置合わせのための、組み込みのセルフ レベリングと取り外し可能な 1/8 インチ スペーサー タブが含まれます。
積み重ね可能なキャップ
1/2 インチから 2 インチまでのわずかな高さ調整が可能で、キャップの内蔵傾斜補正装置を別のキャップに合わせて調整することで、0% から 3% の傾斜を補正できます。シンプルで簡単、しかもお手頃価格です。
単一モデル設計
1/2 インチから 24 インチまであらゆる高さのアプリケーションに対応し、人件費と材料費を削減します。余った部品やパーツを排除します。
PVCパイプ調整
どこでも入手可能な既製の 4 インチ径 SDR-35 PVC パイプを使用することで、台座システムの高さを最大 24 インチ以上に変更できます。材料費と配送費を削減します。
ネジ調整
使用する UNI-INSERT™ のモデル サイズに応じて、さらに 3/4 インチ、1-1/2 インチ、4 インチの高さをすばやく簡単に微調整できます。パイプを正確に切断する必要がなくなります。
セルフレベリング
ヘッドにより、どの方向でも 0% ~ 4% の傾斜補正が可能です。T ハンドル ツールを使用すると、舗装材を積載した状態で持ち上げたり水平にしたりできます。調整のために舗装材を取り外す必要がなくなります。
屋根舗装材、デッキ舗装材、台座舗装材、デッキタイル、屋根デッキ、風による浮き上がり、風による浮き上がり、磁器舗装材、舗装台座
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
アメリカ領ヴァージン諸島 |
アルバ |
アングィラ |
アンティグア・バーブーダ |
イギリス領バージン諸島 |
エルサルバドル |
カナダ |
キューバ |
キュラソー島 |
グアテマラ |
グアドループ |
グリーンランド |
グレナダ |
ケイマン諸島 |
コスタリカ |
サン・バルテルミー島 |
サン・マルタン |
サンピエール島・ミクロン島 |
ジャマイカ |
シント・マールテン |
セントクリストファー・ネービス |
セントビンセントおよびグレナディーン諸島 |
セントルシア |
タークス・カイコス諸島 |
ドミニカ |
ドミニカ共和国 |
トリニダード・ドバゴ |
ニカラグア |
ハイチ |
パナマ |
バハマ |
バミューダ諸島 |
バルバドス |
プエルトリコ |
ベリーズ |
ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ |
ホンジュラス |
マルティニーク |
メキシコ |
モントセラト |