製品の公開
Titoni Icon Shallow Aluminum Sliding Door System
Titoni Icon Shallow Aluminum Sliding Door System

    Titoni Icon Shallow Aluminum Sliding Door System

    Google翻訳”,

    ミッドセンチュリープロジェクトに最適なミニマルフレームシリーズ。

    TITONI ICON SHALLOWシステムは、標準の1-7/8インチ(48mm)敷居フレームに対応できないプロジェクト向けに特別に設計されています。敷居の高さを1インチ(25mm)に抑えたICON SHALLOWは、床の解体を最小限に抑える必要がある改修工事やドアの交換に最適です。

    38 ICON システムと同様に、ICON SHALLOW は温暖な気候とやや寒い気候の両方で使用できる汎用性を備えており、38mm (1-1/2 インチ) の断熱ガラスに対応できるように設計されています。

    仕様
    • System Options:

      • Available in 38 series
      • Vertical Interlock: slim ¾” thickness.
      • Configurations: fixed window walls, sliding systems, pocketing, corner openings, and other custom solutions.

      Design & Operation:

      • Stainless steel bearings mounted within the track system ensure effortless glide, even with oversized or heavy panels.
      • Snap-in frame covers conceal fasteners, a rare industry practice, resulting in a refined and elegant finish.

      Certifications:

      • NFRC certified, with a wide selection of Low-E coatings available in double glazing.
    技術仕様
    • Unique reftitoni-icon-shallow-aluminum-sliding-door-system
    • コレクションセットAluminum Sliding Doors
    • コレクションSliding Doors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-01-07
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 引き戸
    • IFC分類ドア
    • MasterFormat 2014 コード08 13 16
    • MasterFormat 2014 タイトルAluminum Doors
    • OmniClassNumber23-17 11 13 13
    • OmniClassタイトルAluminum Doors
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
    5つ星のうち4.7 4.7 (9)
    5つ星のうち4.3 4.3 (40)
    5つ星のうち4.9 4.9 (12)
    5つ星のうち4.3 4.3 (31)