製品の公開
endura above-ground  2-stage hydraulic

endura above-ground 2-stage hydraulic

5つ星のうち4.24.2(6 レビュー)
Google翻訳”,
エンデュラツインポスト地上2段式は油圧式エレベーターです。これは、最小のピットとオーバーヘッドで最大23フィート2½インチ、またはピットとオーバーヘッドのわずかな増加で最大28フィート6インチの移動量の建物に最適です。地上ジャック構成は、シリンダーから伸びるプランジャーの2つの伸縮セクションを備えています。機能と利点:•地面に穴を開ける必要がないため、オイル汚染のリスクが軽減されます•80、110、150 fpmの速度で移動します•2100〜5000ポンドの容量•キャブの設計オプションには、パウダーコーティング、ブラッシュドステンレス、またはソリッド、パターン、または木目調のラミネートの品揃え。 •スムーズで静かで効率的なパフォーマンス
技術仕様
  • Unique refendura-above-ground--2-stage-hydraulic-NA
  • コレクションセットelevator
  • コレクションendura elevator
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-06-01
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国ドイツ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - エレベーター・リフト