製品の公開
Arch Window Transaction Line System

Arch Window Transaction Line System

Google翻訳”,

TSSアーチスタイルトランザクションライン

TSSアーチスタイル・トランザクションラインは、音の通り道となる大きなアーチ状の開口部を作り出すと同時に、射撃レーンからの音を防ぎ、洗練された外観を実現します。ガラス壁部分に切り欠きを設け、メインのガラス壁部分から1.5インチ(約3.7cm)の間隔を空けた幅広の「アーチスタイル」窓を設けています。銀行支店、受付エリア、サービスカウンターなどでよく使用されます。

オプション

  • アクリル、ポリカーボネート、GCPから選択可能
  • 内装用
  • 視聴可能チャンネルと視聴不可チャンネル

評価

  • ULレベル1~5(グレージング)
  • ULレベル1~7(さまざまなチャンネルが利用可能)

標準

  • UL 752: 防弾材料の規格
  • NSI Z971-1984: 建物用安全グレージング材料
  • ASTM C1036: 板ガラスの標準規格
  • ASTM C1172: 建築用合わせ板ガラスの標準仕様
  • ASTM D4802: ポリ(メチルメタクリレート)アクリル樹脂シートの標準規格
技術仕様
  • Unique refarch-window-transaction-line-system
  • コレクションセットBullet Resistant Transaction Windows
  • コレクションBullet Resistant Transaction Window
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-11-06
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ窓 - チケット窓口