製品の公開
Wall Discharge Straight

Wall Discharge Straight

Google翻訳”,

非標準製品であるフラットトップ壁面排水継手は、共通の貫通部とスラブグリルまたは壁面キャップが設計意図を満たさない用途において、スラブ内ダクトの終端に使用されます。この継手は、他社が設計・供給したカスタム貫通部/終端部への接続によく使用されます。通常、排気用途にはダンパーが付属し、吸気用途にはダンパーが付属しません。

特徴:

  • 1-7/8インチ x 12-1/4インチの開口部
  • フランジ付き、ファスナー用の穴あけ済み
  • ダンパー付きまたはダンパーなし
  • 北米製のSMART Union
  • UL/ULCラベルが継手の内側に貼付されており、コンクリート打設後の検査で視認可能
  • 防火システムの耐火試験のCAN/ULC S115およびASTM R814標準方法に準拠
技術仕様
  • Unique refWall-Discharge-Straight
  • コレクションセットHVAC Ductwork System
  • コレクションHVAC Ductwork Wall Discharge Straight
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-12-17
  • エディション1
関連
  • 設計国カナダ
  • 製造国カナダ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント