製品の公開
B-system 2-way concealed thermostatic shower mixer
B-system 2-way concealed thermostatic shower mixer
    TRES

    B-system 2-way concealed thermostatic shower mixer

    Google翻訳”,
    • 水平設置用の隠蔽型サーモスタット本体が付属しています。
    • 流量調整器および2方向セラミック分配器。
    • 丸いレバー。
    • 壁掛け式アーム、調節可能なステンレス製シャワーヘッド付き:直径300mm。
    • 給水機能付きハンドシャワー用壁掛け式サポート。
    • 水垢防止加工を施した真鍮製ハンドシャワー。
    • サテンのストッキング。
    仕様
    • Classification

      • UNSPSC code: 30181700
      • UNSPSC name: Faucets or taps

      Materials

      • Tap material: Low-lead brass
      • Showerhead material: Stainless steel
      • Hand shower material: Brass

      Technical specifications

      • Flow rate (l/min): 12
      • Connecting element: G1/2""
      • Acoustic group: IIA
      • BELGAQUA certification (Belgium)

      Cartridges & spare parts

      • Cartridge reference (spare): 29926828
      • Distributor cartridge: 29903302
      • Long-lasting cartridge

      Features

      • Tres Instant: The thermostatic cartridge ensures a constant flow of water at the desired temperature, in spite of pressure or temperature changes
      • Anti-limescale brass hand shower
      • Rust-resistant

      Surfaces available

      • 30735204 — Chrome
      • 30735204NM — Matt Black
      • 30735204AC — Steel
      • 30735204KMB — Black bronze
      • 30735204VO — Volcanic
      • 30735204CA — Golden Cava
      • 30735204GR — Graphite
      • 30735204OR — 24K Gold
      • 30735204OM — 24K Matte Gold
      • 30735204OPM — 24K Matte Rose Gold
    技術仕様
    • Unique ref30735204
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-09-01
    • エディション1
    • 幅(mm)300
    • 奥行き(mm)550
    関連
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    • 正味重量(kg)7.36
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類バルブ
    • ETIM コードEC011327
    • ETIM 名Built-in mixing tap
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_80
    • Uniclass2015詳細Shower thermostatic valves