製品の公開
LOFT High single-lever washbasin mixer
LOFT High single-lever washbasin mixer
    TRES

    LOFT High single-lever washbasin mixer

    Google翻訳”,
    • 高さのあるシングルレバー式洗面器用混合水栓。G3/8フレキシブルホース付き。
    • 環境効率に優れた
    • コールドトレス技術:レバーを中央位置にすると常に冷水が出ます。
    仕様
    • Classification

      • UNSPSC code: 30181700
      • UNSPSC name: Faucets or taps

      Materials

      • Tap material: Low-lead brass

      Technical specifications

      • Flow rate (l/min): 5.7
      • Connecting element: Flexible G3/8""
      • Aerator: Hidden, silicone, M24x1
      • Acoustic group: I

      Cartridges & spare parts

      • Cartridge reference (spare): 29902808
      • Long-lasting cartridge

      Features

      • Cold-tres technology: the central position of the lever always dispenses cold water
      • Corrosion-resistant

      Surfaces available

      • 22220401 — Chrome
      • 22220401NM — Matt Black
      • 22220401BM — Matt White
      • 22220401AC — Steel
      • 22220401KMB — Black Bronze
      • 22220401CA — Golden Cava
      • 22220401OM — 24K Matte Gold
    技術仕様
    • Unique ref22220401
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-09-01
    • エディション1
    • 高さ(Mm)241
    • 幅(mm)48
    • 奥行き(mm)213
    関連
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    • 正味重量(kg)1.85
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • IFC分類バルブ
    • ETIM コードEC011328
    • ETIM 名Washbasin mixing tap