製品の公開
Trespa® Meteon® Lumen L2151 London Grey- Oblique Exterior panels / cladding
Trespa

Trespa® Meteon® Lumen L2151 London Grey- Oblique Exterior panels / cladding

Google翻訳”,

屋外用途向けの、様々な厚さの装飾用高圧コンパクトラミネートです。熱硬化性樹脂を含浸させた天然繊維(紙および/または木材)の層と、片面または両面に装飾的な色彩や模様を施した表面層からなるシートです。

透明なトップコートが表面層に追加され、トレスパ独自の社内技術である電子ビーム硬化(EBC)によって硬化され、耐候性と耐光性が向上します。

これらのコンポーネントは、熱と高い特定の圧力を同時に加えることで結合され、密度が高く、装飾的な表面が一体となった均質で密閉された材料が得られます。

仕様
  • Trespa® Meteon® – Premium Exterior Facade PanelsOffers compelling aesthetics with a wide range of colours, textures and finishes.Designed for durability, resisting harsh weather, UV exposure, and impact.Ideal for ventilated façade systems, balconies, and sunblind solutions.Available in collections like Lumen, Metallics, Focus, Naturals, Wood Decors, and Uni Colours.Easy to maintain and colour-stable surfaces.

    Oblique

    The matt + gloss combination of the Oblique finish is smooth to the touch but bright with visual texture. The natural gloss patterning refracts and reflects light, making the surface appear dappled by sunlight.

技術仕様
  • Unique reftrespa-meteon-lumen-l2151-london-grey-oblique-13976
  • コレクションセットExterior panels
  • コレクションTrespa® Meteon® Lumen
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-02-23
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ壁 - 表層仕上げ

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米